ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

本職用砥石 研師 #220

本職用砥石 研師 #220 4977292156141
通常単価(税別)
3,576円
税込単価
3,934円
通常出荷日:3日目

より優れた切れ味を追求する、本職の方向けの品質をもった砥石。【特長】・求められる研ぎ感を出すため、研磨...

詳細を確認
  • 使用用途以外には、使用しないで下さい。作業前には、砥石に水を含ませて下さい。使用中も定期的に水分を含ませながら作業を行って下さい。使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管して下さい。砥石が片べりしたり、凹みがでてきた場合には、面直し砥石などで平らに修正して下さい。

型番:

4977292156141
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292156141の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
20
幅(mm)
70
長さ(mm)
210
粒度(#)
220
JANコード
4977292156141
材質
研磨材:GC
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292156141
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,576円
( 3,934円 )
3日目

詳細情報

基本情報

より優れた切れ味を追求する、本職の方向けの品質をもった砥石。
【特長】
・求められる研ぎ感を出すため、研磨剤の粒度選別の精度を高めた商品。
・家庭用に比べ、研削力を高めている。
・幅広設計にし、長い刃物も研ぎやすくなっている。
・サイズ:幅70×高さ210×奥行き20mm。
・重量:700g。
【用途】
・刃が欠けたとき、厚物の刃研ぎに。
・刃物用荒研ぎ砥石。

ご注意

  • 使用用途以外には、使用しないで下さい。作業前には、砥石に水を含ませて下さい。使用中も定期的に水分を含ませながら作業を行って下さい。使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管して下さい。砥石が片べりしたり、凹みがでてきた場合には、面直し砥石などで平らに修正して下さい。

商品情報

本職用砥石 研師 #220 4977292156141の仕様

4977292156141の外観

4977292156141の外観

粒度:220番

4977292156141のパッケージ

4977292156141のパッケージ

注意・禁止事項

  • ※ 使用用途以外には、使用しないでください。
  • ※ 作業前には、砥石に水を含ませてください。
  • ※ 使用中も定期的に水分を含ませながら作業を行ってください。
  • ※ 使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。
  • ※ 砥石が片べりしたり、凹みがでてきた場合には、面直し砥石などで平らに修正してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

本職用砥石 研師 #220の型番4977292156141のページです。 型番4977292156141に関する仕様情報を記載しております。
本職用砥石 研師 #220のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本職用砥石 研師 #220
本職用砥石 研師 #1000
本職用砥石 研師 #4000
家庭用台付砥石 中仕上げ用
家庭用台付砥石 仕上げ用 #3000
家庭用台付砥石 荒研ぎ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格3,576円3,576円5,092円2,173円2,250円2,145円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石
厚さ(mm)202020161616
幅(mm)707070555555
長さ(mm)210210210175175175
粒度(#)2201000400010003000150

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト