ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

天草鎌砥 NS-4

天草鎌砥 NS-4 4977292185202
通常単価(税別)
726円
税込単価
799円
通常出荷日:3日目

中研ぎ用のスティック砥石。【特長】・仕上がりの良い、天然砥石。・サイズ:幅40×高さ150×奥行き30...

詳細を確認

型番:

4977292185202
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292185202の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
30
幅(mm)
40
長さ(mm)
150
JANコード
4977292185202
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292185202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
726円
( 799円 )
3日目

詳細情報

基本情報

中研ぎ用のスティック砥石。
【特長】
・仕上がりの良い、天然砥石。
・サイズ:幅40×高さ150×奥行き30mm。
・重量:460g。
【用途】
・中研ぎ用。
・草刈鎌等の研ぎ直しに最適。

商品情報

天草鎌砥 NS-4 4977292185202の仕様

4977292185202の外観

4977292185202の外観

中研ぎ用

4977292185202のパッケージ

4977292185202のパッケージ

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

天草鎌砥 NS-4の型番4977292185202のページです。 型番4977292185202に関する仕様情報を記載しております。
天草鎌砥 NS-4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
天草鎌砥 NS-4
コンビ鎌砥 NS-6
天草砥石 NS-1
本職用砥石 研師 #4000
本職用砥石 研師 #1000
家庭用台付砥石 荒研ぎ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格726円1,442円2,117円5,092円3,576円2,145円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石
厚さ(mm)303062202016
幅(mm)404070707055
長さ(mm)150135220210210175
JANコード497729218520249772921852264977292185165497729215616549772921561584977292157001

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました