ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

研師 3面砥石 #220・#1000・#3000

研師 3面砥石 #220・#1000・#3000 4977292156202
通常単価(税別)
8,569円
税込単価
9,426円
通常出荷日:3日目

荒・中・仕上げの3種類の砥石のセット品。【特長】・刃物の状態に合わせて、使う砥石を選択可能。・水をつけ...

詳細を確認
  • 使用用途以外には、使用しないで下さい。作業前には、砥石に水を含ませて下さい。使用中も定期的に水分を含ませながら作業を行って下さい。使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管して下さい。砥石が片べりしたり、凹みがでてきた場合には、面直し砥石などで平らに修正して下さい。

型番:

4977292156202
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292156202の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
粒度(#)
220 ~ 3000
JANコード
4977292156202
セット内容
荒砥石(220番)、中砥石(1000番)、仕上砥石(3000番)、研ぎ桶・クリップ7個、桶滑止め5個
材質
研磨材:GC/WA
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292156202
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,569円
( 9,426円 )
3日目

詳細情報

基本情報

荒・中・仕上げの3種類の砥石のセット品。
【特長】
・刃物の状態に合わせて、使う砥石を選択可能。
・水をつけながらの作業を楽に行うため、専用の研ぎ桶がセットになっている。
・砥石のセッティングは、クリップ式で簡単。
・砥石サイズ(PC台含む):約90×250mm。
・粒度:220番・1,000番・3,000番。
【用途】
・刃研ぎ。

ご注意

  • 使用用途以外には、使用しないで下さい。作業前には、砥石に水を含ませて下さい。使用中も定期的に水分を含ませながら作業を行って下さい。使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管して下さい。砥石が片べりしたり、凹みがでてきた場合には、面直し砥石などで平らに修正して下さい。

商品情報

研師 3面砥石 4977292156202の仕様

4977292156202の外観

4977292156202の外観

4977292156202のパッケージ

4977292156202のパッケージ

4977292156202の使用例

4977292156202の使用例

砥石の外観1

砥石の外観1

砥石の外観2

砥石の外観2

4977292156202のセット一覧

4977292156202のセット一覧

注意・禁止事項

  • ※ 使用用途以外には、使用しないでください。
  • ※ 作業前には、砥石に水を含ませてください。
  • ※ 使用中も定期的に水分を含ませながら作業を行ってください。
  • ※ 使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。
  • ※ 砥石が片べりしたり、凹みがでてきた場合には、面直し砥石などで平らに修正してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

研師 3面砥石 #220・#1000・#3000の型番4977292156202のページです。 型番4977292156202に関する仕様情報を記載しております。
研師 3面砥石 #220・#1000・#3000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
研師 3面砥石 #220・#1000・#3000
本職用砥石 研師 #220
本職用砥石 研師 #1000
本職用砥石 研師 #4000
家庭用台付砥石 仕上げ用 #3000
家庭用台付砥石 両面コンビ
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格8,569円3,576円3,576円5,092円2,250円2,348円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石
粒度(#)1000 / 220 / 30002201000400030001000 / 150
JANコード497729215620249772921561414977292156158497729215616549772921570254977292157032
セット内容荒砥石(220番)、中砥石(1000番)、仕上砥石(3000番)、研ぎ桶・クリップ7個、桶滑止め5個-----
材質研磨材:GC/WA研磨材:GC研磨材:WA研磨材:WA砥材:溶融アルミナ質砥材:炭化珪素質(150)・溶融アルミナ質(1000)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました