ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

家庭用台付砥石 クリップ付

家庭用台付砥石 クリップ付 4977292156912
通常単価(税別)
2,811円
税込単価
3,092円
通常出荷日:3日目

両面使える2役砥石と、包丁を研ぐ角度を固定できるクリップのセット。【特長】・「研げるよクリップ」のセッ...

詳細を確認
  • 砥石の使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。砥石が片べりしたり凹みができたら、面直し砥石、又は耐水ペーパーなどで平らに修正してください。

型番:

4977292156912
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292156912の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
25
幅(mm)
55
長さ(mm)
175
粒度(#)
1000 ~ 3000
JANコード
4977292156912
材質
砥材:溶融アルミナ質、クリップ:ABS樹脂・セラミック
クリップ取付可能厚
1.0~2.5

型番リスト

表示件数
型番
4977292156912
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,811円
( 3,092円 )
3日目

詳細情報

基本情報

両面使える2役砥石と、包丁を研ぐ角度を固定できるクリップのセット。
【特長】
・「研げるよクリップ」のセット。
・包丁の背を「研げるよクリップ」に差し込むだけで刃研ぎの際の角度を固定。
・中仕上げ用・仕上げ研ぎ用があり、1本で2通りに使用可能。
・規格:#1000/#3000。
【用途】
・一般料理包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
・中仕上げ用は刃物の切れ味が落ちた時に使用。
・仕上げ研ぎ用はより優れた切れ味にするときに使用。

ご注意

  • 砥石の使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。砥石が片べりしたり凹みができたら、面直し砥石、又は耐水ペーパーなどで平らに修正してください。

商品情報

家庭用台付砥石 クリップ付 #1000/#3000 4977292156912の仕様

4977292156912のセット一覧

4977292156912のセット一覧

4977292156912のパッケージ

4977292156912のパッケージ

4977292156912の使用例

4977292156912の使用例

4977292156912の外観1

4977292156912の外観1

4977292156912の外観2

4977292156912の外観2

研げるよクリップの外観

研げるよクリップの外観

製品仕様

  • 砥石サイズ:175×55×25mm
  • 仕上げ用砥石:3000番。
  • 中仕上げ用砥石:1000番。
  • クリップ取り付け可能厚:1.0~2.5mm

注意・禁止事項

  • ※ 砥石の使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。
  • ※ 砥石が片べりしたり凹みができたら、面直し砥石、または耐水ペーパーなどで平らに修正してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

家庭用台付砥石 クリップ付の型番4977292156912のページです。 型番4977292156912に関する仕様情報を記載しております。
家庭用台付砥石 クリップ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
家庭用台付砥石 クリップ付
家庭用台付砥石 両面コンビ
家庭用台付砥石 中仕上げ用
家庭用台付砥石 仕上げ用 #3000
家庭用台付砥石 荒研ぎ用
両面台付天然砥石 EA522AF-11
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11エスコ
通常価格2,811円2,348円2,173円2,250円2,145円18,971円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石アルカンサス砥石
厚さ(mm)252516161625
幅(mm)555555555576
長さ(mm)175175175175175203
粒度(#)1000 / 30001000 / 150100030001501000 / 6000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました