ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

家庭用台付砥石 両面コンビ

家庭用台付砥石 両面コンビ 4977292157032
通常単価(税別)
2,348円
税込単価
2,583円
通常出荷日:3日目

両面使える2役のスティック砥石。【特長】・荒研ぎ用・中仕上げ用があり、1本で2通りに使用可能。・荒研ぎ...

詳細を確認

型番:

4977292157032
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292157032の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
25
幅(mm)
55
長さ(mm)
175
粒度(#)
150 ~ 1000
JANコード
4977292157032
材質
砥材:炭化珪素質(150)・溶融アルミナ質(1000)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292157032
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,348円
( 2,583円 )
3日目

詳細情報

基本情報

両面使える2役のスティック砥石。
【特長】
・荒研ぎ用・中仕上げ用があり、1本で2通りに使用可能。
・荒研ぎ用は刃がカケた時に、中仕上げ用は切れなくなった時に使用。
・規格:#150/#1000。
・サイズ:幅70×高さ237×奥行き45mm。
・重量:600g。
【用途】
・一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
・荒研ぎ用・中仕上げ用。

商品情報

家庭用台付砥石 両面コンビ #150/#1000 4977292157032の仕様

4977292157032の外観

4977292157032の外観

粒度:150・1000

4977292157032のパッケージ

4977292157032のパッケージ

4977292157032の使用例

4977292157032の使用例

注意・禁止事項

  • ※ 砥石の使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。
  • ※ 砥石が片べりしたり凹みができたら、面直し砥石、または耐水ペーパーなどで平らに修正してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

家庭用台付砥石 両面コンビの型番4977292157032のページです。 型番4977292157032に関する仕様情報を記載しております。
家庭用台付砥石 両面コンビのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
家庭用台付砥石 両面コンビ
家庭用台付砥石 クリップ付
家庭用台付砥石 中仕上げ用
家庭用台付砥石 仕上げ用 #3000
家庭用台付砥石 荒研ぎ用
両面台付天然砥石 EA522AF-11
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11エスコ
通常価格2,348円2,811円2,173円2,250円2,145円18,971円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石アルカンサス砥石
厚さ(mm)252516161625
幅(mm)555555555576
長さ(mm)175175175175175203
粒度(#)1000 / 1501000 / 3000100030001501000 / 6000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました