ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

家庭用台付砥石 中仕上げ用

家庭用台付砥石 中仕上げ用 4977292157018
通常単価(税別)
2,173円
税込単価
2,390円
通常出荷日:3日目

切れなくなったときに最適な、安定台付きで安心の家庭用砥石。【特長】・中仕上げ用なので、切れなくなった時...

詳細を確認

型番:

4977292157018
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292157018の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
16
幅(mm)
55
長さ(mm)
175
粒度(#)
1000
JANコード
4977292157018
材質
砥材:溶融アルミナ質
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292157018
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,173円
( 2,390円 )
3日目

詳細情報

基本情報

切れなくなったときに最適な、安定台付きで安心の家庭用砥石。
【特長】
・中仕上げ用なので、切れなくなった時に使用。
・サイズ:幅70×高さ235×奥行き35mm。
・重量:440g。
【用途】
・中仕上げ用。
・一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。

商品情報

家庭用台付砥石 中仕上げ用 #1000 4977292157018の仕様

4977292157018の外観

4977292157018の外観

粒度:1000

4977292157018のパッケージ

4977292157018のパッケージ

4977292157018の使用例

4977292157018の使用例

注意・禁止事項

  • ※ 砥石の使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。
  • ※ 砥石が片べりしたり凹みができたら、面直し砥石、または耐水ペーパーなどで平らに修正してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

家庭用台付砥石 中仕上げ用の型番4977292157018のページです。 型番4977292157018に関する仕様情報を記載しております。
家庭用台付砥石 中仕上げ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
家庭用台付砥石 中仕上げ用
家庭用台付砥石 仕上げ用 #3000
家庭用台付砥石 荒研ぎ用
家庭用台付砥石 クリップ付
家庭用台付砥石 両面コンビ
家庭用刃物砥石
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11E-Value
通常価格2,173円2,250円2,145円2,811円2,348円1,063円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石
厚さ(mm)161616252525
幅(mm)555555555550
長さ(mm)175175175175175200
粒度(#)100030001501000 / 30001000 / 150120 / 220
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました