ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

家庭用台付砥石 荒研ぎ用

家庭用台付砥石 荒研ぎ用 4977292157001
通常単価(税別)
2,145
税込単価
2,360
通常出荷日:3日目

安定台付きで安心な家庭用砥石。【特長】・荒研ぎ用なので、刃がかけた時などに使用。・サイズ:幅70×高さ...

詳細を確認

型番:

4977292157001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292157001の仕様・寸法情報

商品タイプ
一般砥石
厚さ(mm)
16
幅(mm)
55
長さ(mm)
175
粒度(#)
150
JANコード
4977292157001
材質
砥材:炭化珪素質
-
-

型番リスト

表示件数
型番
4977292157001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,145
( 2,360 )
3日目

詳細情報

基本情報

安定台付きで安心な家庭用砥石。
【特長】
・荒研ぎ用なので、刃がかけた時などに使用。
・サイズ:幅70×高さ235×奥行き36mm。
・重量:380g。
【用途】
・一般料理用包丁・ステンレス包丁などの刃研ぎ。
・荒研ぎ用。

商品情報

家庭用台付砥石 荒研ぎ用 #150 4977292157001の仕様

4977292157001の外観

4977292157001の外観

粒度:150

4977292157001のパッケージ

4977292157001のパッケージ

4977292157001の使用例

4977292157001の使用例

注意・禁止事項

  • ※ 砥石の使用後は、研ぎカスを水洗いし、日陰で乾燥させて保管してください。
  • ※ 砥石が片べりしたり凹みができたら、面直し砥石、または耐水ペーパーなどで平らに修正してください。
  • ※ 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

家庭用台付砥石 荒研ぎ用の型番4977292157001のページです。 型番4977292157001に関する仕様情報を記載しております。
家庭用台付砥石 荒研ぎ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
家庭用台付砥石 荒研ぎ用
家庭用台付砥石 中仕上げ用
家庭用台付砥石 仕上げ用 #3000
家庭用台付砥石 クリップ付
家庭用台付砥石 両面コンビ
両面鎌砥石 荒・中仕上用 ヒモ付
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11ウィザ(旧:アークランドサカモト)
通常価格2,1452,1732,2502,8112,348920
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプ一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石一般砥石
厚さ(mm)161616252530
幅(mm)555555555540
長さ(mm)175175175175175135
粒度(#)150100030001000 / 30001000 / 150180 / 320

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スティック砥石・油砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました