ツール用品技術窓口

マグネットリストホルダー SMH-100R SMH-100R

マグネットリストホルダー SMH-100R

通常単価(税別)
642円
税込単価
706円
通常出荷日:3日目

ネジ、ボルト、釘などを磁石でホールドするマグネットリストホルダー。【特長】・マジックテープで手首に簡単...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットホルダ
  • パッケージ幅 (mm)
    98
  • パッケージ高さ (mm)
    150
  • パッケージ奥行き (mm)
    33
  • JANコード
    4977292262415
  • パッケージ質量 (g)
    140
  • 仕様
    マジックテープ

ご注意

  • ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険ですので、十分にご注意下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

型番:

SMH-100R
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

マグネットリストホルダー SMH-100Rの仕様

SMH-100Rの外観

SMH-100Rの外観

  • 幅58×高さ52×奥行き30mm
  • 重量:120g
SMH-100Rのパッケージ

SMH-100Rのパッケージ

SMH-100Rの取付け例

SMH-100Rの取付け例

SMH-100Rの使用例

SMH-100Rの使用例

注意・禁止事項

  • ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険ですので、十分にご注意下さい。
  • 本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。
  • 記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

SMH-100Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットホルダ
パッケージ幅(mm)
98
パッケージ高さ(mm)
150
パッケージ奥行き(mm)
33
JANコード
4977292262415
パッケージ質量(g)
140
仕様
マジックテープ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMH-100R
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
642円
( 706円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ネジ、ボルト、釘などを磁石でホールドするマグネットリストホルダー。
【特長】
・マジックテープで手首に簡単に装着できる。
・仕様:マジックテープ。
【用途】
・ネジ、ボルト、釘などの固定。

ご注意

  • ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険ですので、十分にご注意下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットリストホルダー SMH-100Rの型番SMH-100Rのページです。 型番SMH-100Rに関する仕様情報を記載しております。
マグネットリストホルダー SMH-100Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットリストホルダー SMH-100R
マグネットツールホルダー SMH-300G
ステンレストレイ SSM-240T
マグネットツールトレイ
マグネットパッド トレイ(AYTP-T01系)
マグネットフック(ネオジム磁石、固定タイプ)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11KTC(京都機械工具)サンケーキコム
通常価格642円1,442円852円1,540円10,394円850円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目7日目1日目
商品タイプマグネットホルダマグネットツールホルダその他その他マグネットツールホルダその他
パッケージ幅(mm)9882240320--
パッケージ高さ(mm)1503502995--
パッケージ奥行き(mm)332113895--
JANコード4977292262415497729226240849772922626064977292262354--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました