17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マグネットツールホルダー SMH-300G SMH-300G

マグネットツールホルダー SMH-300G

通常単価(税別)
1,442円
税込単価
1,586円
通常出荷日:3日目

ツールをホールドする両面強力マグネット。【特長】・ツールボックスなどにピタッと張り付け、ツールをホール...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    マグネットツールホルダ
  • パッケージ幅 (mm)
    82
  • パッケージ高さ (mm)
    350
  • パッケージ奥行き (mm)
    21
  • JANコード
    4977292262408
  • パッケージ質量 (g)
    635
  • 仕様
    ハンドル付き

型番:

SMH-300G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

マグネットツールホルダー SMH-300Gの仕様

SMH-300Gの外観

SMH-300Gの外観

  • 幅50×高さ307×奥行き17mm
  • 重量:600g
SMH-300Gのパッケージ

SMH-300Gのパッケージ

  • ※ ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険ですので、十分にご注意下さい。
  • ※ 本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

SMH-300Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
マグネットツールホルダ
パッケージ幅(mm)
82
パッケージ高さ(mm)
350
パッケージ奥行き(mm)
21
JANコード
4977292262408
パッケージ質量(g)
635
仕様
ハンドル付き
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMH-300G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,442円
( 1,586円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ツールをホールドする両面強力マグネット。
【特長】
・ツールボックスなどにピタッと張り付け、ツールをホールドする。
・ハンドル付きで、ツールをホールドしたまま持ち運びが可能。
【用途】
・道具の収納・固定。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットツールホルダー SMH-300Gの型番SMH-300Gのページです。 型番SMH-300Gに関する仕様情報を記載しております。
マグネットツールホルダー SMH-300Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットツールホルダー SMH-300G
マグネットリストホルダー SMH-100R
ステンレストレイ SSM-240T
マグネットツールトレイ
マグネットツールホルダー(保護カバー付)
マグネットフック(ネオジム磁石、固定タイプ)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11トラスコ中山サンケーキコム
通常価格1,442円642円852円1,540円1,092円850円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
商品タイプマグネットツールホルダマグネットホルダその他その他マグネットツールホルダその他
パッケージ幅(mm)8298240320--
パッケージ高さ(mm)3501502995--
パッケージ奥行き(mm)213313895--
JANコード4977292262408497729226241549772922626064977292262354--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました