ツール用品技術窓口

マグネットツールトレイ SMT-310S

マグネットツールトレイ

通常単価(税別)
1,540円
税込単価
1,694円
通常出荷日:3日目

強力マグネットでピタッと張り付きます。【特長】・スプレー缶の収納に最適です。・底部にドライバーホルダー...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • パッケージ幅 (mm)
    320
  • パッケージ高さ (mm)
    95
  • パッケージ奥行き (mm)
    95
  • JANコード
    4977292262354
  • パッケージ質量 (g)
    1010
  • サイズ (mm)
    幅310×奥行75×高さ90

ご注意

  • ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険ですので、十分にご注意下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

型番:

SMT-310S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SMT-310Sの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
パッケージ幅(mm)
320
パッケージ高さ(mm)
95
パッケージ奥行き(mm)
95
JANコード
4977292262354
パッケージ質量(g)
1010
サイズ(mm)
幅310×奥行75×高さ90
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SMT-310S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,540円
( 1,694円 )
3日目

詳細情報

基本情報

強力マグネットでピタッと張り付きます。
【特長】
・スプレー缶の収納に最適です。
・底部にドライバーホルダー穴が付いているので取出しが楽にできます。
・くっつける相手に傷をつけにくいゴム製プロテクター仕様です。
【用途】
・道具の収納・整頓。

ご注意

  • ペースメーカーなどの電子医療機器へ磁石を近づけると大変危険ですので、十分にご注意下さい。本来の目的・用途以外での使用はしないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットツールトレイの型番SMT-310Sのページです。 型番SMT-310Sに関する仕様情報を記載しております。
マグネットツールトレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットツールトレイ
ステンレストレイ SSM-240T
マグネットリストホルダー SMH-100R
マグネットツールホルダー SMH-300G
マグネットツールトレイ SMTシリーズ
マグネットパッド トレイ(AYTP-T01系)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11KTC(京都機械工具)
通常価格1,540円852円642円1,442円1,164円 -10,394円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目在庫品1日目〜7日目
商品タイプその他その他マグネットホルダマグネットツールホルダマグネットツールホルダマグネットツールホルダ
パッケージ幅(mm)3202409882--
パッケージ高さ(mm)9529150350--
パッケージ奥行き(mm)951383321--
JANコード4977292262354497729226260649772922624154977292262408--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました