17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレストレイ SSM-240T SSM-240T

ステンレストレイ SSM-240T

通常単価(税別)
852円
税込単価
937円
通常出荷日:3日目

取り外したパーツの仮置き・洗浄に最適です。【特長】・サビに強い、ステンレス製です・マグネット無しのため...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • パッケージ幅 (mm)
    240
  • パッケージ高さ (mm)
    29
  • パッケージ奥行き (mm)
    138
  • JANコード
    4977292262606
  • パッケージ質量 (g)
    148
  • サイズ (mm)
    約136×230×28

型番:

SSM-240T
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ステンレストレイ SSM-240Tの仕様

ステンレストレイ SSM-240Tの外観

ステンレストレイ SSM-240Tの外観

  • サイズ(約):136×230×28mm
  • 重量:148g

※記載の内容については予告なく変更する場合があります。ご了承下さい。

SSM-240Tの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
パッケージ幅(mm)
240
パッケージ高さ(mm)
29
パッケージ奥行き(mm)
138
JANコード
4977292262606
パッケージ質量(g)
148
サイズ(mm)
約136×230×28
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SSM-240T
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
852円
( 937円 )
3日目

詳細情報

基本情報

取り外したパーツの仮置き・洗浄に最適です。
【特長】
・サビに強い、ステンレス製です
・マグネット無しのため、金属パーツも張付かずに取り出しやすいです
【用途】
・ネジ・ボルト・工具などの保持・紛失防止

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレストレイ SSM-240Tの型番SSM-240Tのページです。 型番SSM-240Tに関する仕様情報を記載しております。
ステンレストレイ SSM-240Tのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレストレイ SSM-240T
マグネットツールホルダー SMH-300G
マグネットリストホルダー SMH-100R
マグネットツールトレイ
T型マグネット
マグネットT型
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11シンワ測定新潟精機(SK)
通常価格852円1,442円642円1,540円4,377円1,685円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目2日目
商品タイプその他マグネットツールホルダマグネットホルダその他マグネットホルダマグネットホルダ
パッケージ幅(mm)2408298320--
パッケージ高さ(mm)2935015095--
パッケージ奥行き(mm)138213395--
JANコード4977292262606497729226240849772922624154977292262354--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました