17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レッドロック19 SRL-1955-G SRL-1955-G

レッドロック19 SRL-1955-G

通常単価(税別)
1,371円
税込単価
1,508円
通常出荷日:3日目

衝撃に強いゴムジャケットカバーと焼入フックが付いたコンベックス。【特長】・信頼のJIS1級目盛テープで...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5.5
  • テープ幅 (mm)
    19
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • パッケージ幅 (mm)
    70
  • パッケージ高さ (mm)
    70
  • パッケージ奥行き (mm)
    43.6
  • JANコード
    4977292121712
  • 仕様1
    JIS1級目盛、メートル目盛、ディスプレイボックス入り
  • パッケージ質量 (g)
    236
  • 材質
    カバー:ABS、テープ:鉄
  • カラー
    レッド

型番:

SRL-1955-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

レッドロック19 5.5m仕様

レッドロック19 5.5mの外形写真

レッドロック19 5.5mの外形写真

  • 型番:SRL-1955-G。
  • 商品サイズ:幅70×高さ70×奥行き43.6mm、重量236g。
  • テープ幅:19mm。
  • テープ長さ:5.5m。
  • JIS1級目盛。
  • メートル目盛。
  • カラー:レッド。
  • ディスプレイボックス入り。

SRL-1955-Gの仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
規格
JIS1級
商品種類
本体
パッケージ幅(mm)
70
パッケージ高さ(mm)
70
パッケージ奥行き(mm)
43.6
JANコード
4977292121712
仕様1
JIS1級目盛、メートル目盛、ディスプレイボックス入り
パッケージ質量(g)
236
材質
カバー:ABS、テープ:鉄
カラー
レッド

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SRL-1955-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,371円
( 1,508円 )
3日目

詳細情報

基本情報

衝撃に強いゴムジャケットカバーと焼入フックが付いたコンベックス。
【特長】
・信頼のJIS1級目盛テープで、目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷で展開している。
・一人で測定ができるマグネット付きのフックが付いて便利。
・テープの長さが5.5mの範囲内で測定できる。
・色がレッド、材質が、カバーがABS、テープが鉄で構成されている。
【用途】
・長さの測定する際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レッドロック19 SRL-1955-Gの型番SRL-1955-Gのページです。 型番SRL-1955-Gに関する仕様情報を記載しております。
レッドロック19 SRL-1955-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レッドロック19 SRL-1955-G
カラーロック ゴムジャケット
レッドロック16 SRL-1620-G・SRL-1635-G
"剛厚Gロック25"
ネオロック
パネル2×4ネオロック25巾
メーカーSK-11SK-11SK-11TJMデザインタジマツールムラテックKDSムラテックKDS
通常価格1,371円1,519円937円 -3,516円2,518円3,895円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目2日目2日目
長さ(m)5.55.5-55.57.5
テープ幅(mm)192516251625
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
パッケージ幅(mm)707060---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました