17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

レッドロック16 SRL-1620-G・SRL-1635-G
  • SRL-1620-G
  • SRL-1635-G

レッドロック16 SRL-1620-G・SRL-1635-G

通常単価(税別)
9371,077
税込単価
1,0311,185
通常出荷日:3日目

衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。【特長】・信頼のJIS1級目盛テープです。・衝撃に...

詳細を確認
  • テープ幅 (mm)
    16
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • パッケージ幅 (mm)
    60
  • パッケージ高さ (mm)
    60
  • パッケージ奥行き (mm)
    41.4
  • 仕様1
    JIS1級目盛、メートル目盛、ディスプレイボックス入り
  • 材質
    カバー:ABS、テープ:鉄
  • カラー
    レッド
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

レッドロック16の仕様

レッドロック16の外形写真(型番:SRL-1620-G参照)

レッドロック16の外形写真(型番:SRL-1620-G参照)

  • 型番:SRL-1620-G。
  • 商品サイズ:幅60×高さ60×奥行き41.4mm、重量117g。
  • テープ幅:16mm。
  • テープ長さ:2.0m。
  • JIS1級目盛。
  • メートル目盛。
  • カラー:レッド。
  • ディスプレイボックス入り。
  • 型番:SRL-1635-G。
  • 商品サイズ:幅60×高さ60×奥行き41.4mm、重量142.5g。
  • テープ幅:16mm。
  • テープ長さ:3.5m。
  • JIS1級目盛。
  • メートル目盛。
  • カラー:レッド。
  • ディスプレイボックス入り。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

JANコード

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
2
4977292121699
117
3個
3.5
4977292121705
142.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
937
( 1,031 )
3日目
1,077
( 1,185 )
3日目

詳細情報

基本情報

衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。
【特長】
・信頼のJIS1級目盛テープです。
・衝撃に強いゴムジャケットカバー、焼入フックです。
・目盛が見やすい艶消しテープ、UV塗装の両面印刷です。
・テープの長さが2.0mと3.5mの2つのサイズより使用用途により選択できる。
・色がレッドであり、材質ではカバーがABS、テープが鉄でそれぞれ構成されている。
【用途】
・長さの測定

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

レッドロック16 SRL-1620-G・SRL-1635-Gのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト