17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ブレーキ&ロック テープ幅13mm・19mm・25mm

通常単価(税別)
473894
税込単価
520983
通常出荷日:3日目

安全ブレーキ、衝撃吸収ダンパー機能が付いた信頼のJIS1級目盛のコンベックス。【特長】・メモリが見やす...

詳細を確認
  • 商品種類
    本体
  • 材質
    本体:ABS樹脂、テープ:SK材、ストラップ:塩化ビニール
  • カラー
    ブラック(本体)
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ブレーキ・ロックの仕様

ブレーキ・ロックの外形写真/型番:SKTBL-1320

ブレーキ・ロックの外形写真/型番:SKTBL-1320

  • 商品サイズ:幅60×高さ57×奥行き30mm、重量69g。
  • テープ幅:13mm。
  • テープ長:2m。
  • 本体カラー:ブラック。
型番:SKTBL-1935

型番:SKTBL-1935

  • 商品サイズ:幅67×高さ67×奥行き35mm、重量141g。
  • テープ幅:19mm。
  • テープ長:3.5m。
  • 本体カラー:ブラック。
型番:SKTBL-1955

型番:SKTBL-1955

  • 商品サイズ:幅73×高さ72×奥行き37mm、重量212g。
  • テープ幅:19mm。
  • テープ長:5.5m。
  • 本体カラー:ブラック。
型番:SKTBL-2555

型番:SKTBL-2555

  • 商品サイズ:幅75×高さ75×奥行き45mm、重量272g。
  • テープ幅:25mm。
  • テープ長:5.5m。
  • 本体カラー:ブラック。
型番:SKTBL-2575

型番:SKTBL-2575

  • 商品サイズ:幅85×高さ80×奥行き50mm、重量366g。
  • テープ幅:25mm。
  • テープ長:7.5m。
  • 本体カラー:ブラック。
 

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 長さ(m)

  • テープ幅(mm)

  • パッケージ幅(mm)

  • パッケージ高さ(mm)

  • パッケージ奥行き(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

長さ

(m)

テープ幅

(mm)

パッケージ幅

(mm)

パッケージ高さ

(mm)

パッケージ奥行き

(mm)

JANコード

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
2
13
60
57
30
4977292122856
69
1個
5.5
19
73
72
37
4977292122870
212
1個
5.5
25
75
75
45
4977292122887
272
1個
7.5
25
85
80
50
4977292122894
366
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473
( 520 )
3日目
754
( 829 )
3日目
754
( 829 )
3日目
894
( 983 )
3日目

詳細情報

基本情報

安全ブレーキ、衝撃吸収ダンパー機能が付いた信頼のJIS1級目盛のコンベックス。
【特長】
・メモリが見やすい艶消しコートテープ。
・テープ引き込み時、落下時の爪飛び、爪の曲がりを防止等の機能が付いている。
・引き込み速度を調整できる安全ブレーキボタンが付いている。
・メモリを守るハードコート仕様で、アクリルコートに比べて、耐摩耗性10倍以上で長持ちする。
・材質が、本体がABS樹脂、テープがSK材、ストラップが塩化ビニールで構成されている。
【用途】
・長さを測定する際に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブレーキ&ロック テープ幅13mm・19mm・25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブレーキ&ロック テープ幅13mm・19mm・25mm
レッドロック19 SRL-1955-G
カラーロック ゴムジャケット
レッドロック16 SRL-1620-G・SRL-1635-G
デバイスコンベックス
ファイン13 コンベックスルール 13mm幅
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11ヤマヨ測定機
通常価格473-1,3711,519937 -2,011743
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目5日目
商品種類本体本体本体本体本体本体
材質本体:ABS樹脂、テープ:SK材、ストラップ:塩化ビニールカバー:ABS、テープ:鉄カバー:ABS、テープ:鉄カバー:ABS、テープ:鉄カバー:ABS、テープ:鉄-
カラーブラック(本体)レッドレッド・ブルー・ブラックレッドブルー-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト