17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カラーロック ゴムジャケット SCL-2555-GA

カラーロック ゴムジャケット

通常単価(税別)
1,519円
税込単価
1,671円
通常出荷日:3日目

目盛が見やすい艶消しテープ仕様のコンベックス。【特長】・信頼のJIS1級目盛テープ。・衝撃に強いゴムジ...

詳細を確認
  • 長さ (m)
    5.5
  • テープ幅 (mm)
    25
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • パッケージ幅 (mm)
    70
  • パッケージ高さ (mm)
    70
  • パッケージ奥行き (mm)
    52.4
  • JANコード
    4977292121743
  • 仕様1
    JIS1級目盛、メートル目盛
  • パッケージ質量 (g)
    311
  • 材質
    カバー:ABS、テープ:鉄
  • カラー
    レッド・ブルー・ブラック
  • セット内容
    3色アソートボックスセット、ディスプレイボックス入り

型番:

SCL-2555-GA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

衝撃に強いゴムジャケットカバーが付いたコンベックス

信頼のJIS1級目盛テープ。

信頼のJIS1級目盛テープ。

カラーロック ゴムジャケットの仕様

  • 規格:SCL-2555-GA。
  • 商品サイズ:幅70×高さ70×奥行き52.4mm、重量311g。
  • テープ幅:25mm。
  • テープ長さ:5.5m。
  • JIS1級目盛。
  • メートル目盛。
  • カラー:レッド、ブルー、ブラック。
  • 3色アソートボックスセット。
  • ディスプレイボックス入り。

SCL-2555-GAの仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
規格
JIS1級
商品種類
本体
パッケージ幅(mm)
70
パッケージ高さ(mm)
70
パッケージ奥行き(mm)
52.4
JANコード
4977292121743
仕様1
JIS1級目盛、メートル目盛
パッケージ質量(g)
311
材質
カバー:ABS、テープ:鉄
カラー
レッド・ブルー・ブラック
セット内容
3色アソートボックスセット、ディスプレイボックス入り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCL-2555-GA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,519円
( 1,671円 )
3日目

詳細情報

基本情報

目盛が見やすい艶消しテープ仕様のコンベックス。
【特長】
・信頼のJIS1級目盛テープ。
・衝撃に強いゴムジャケットカバーで、一人での測定に便利なマグネット付きフックを採用。
・目盛が見やすく、UV塗装の両面印刷で測定する際に便利。
・長さが5.5mmの範囲内で測定ができる。
・色がレッド、ブルー、ブラックの3色アソートボックスセットで展開している。
【用途】
・長さの測定をする際に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーロック ゴムジャケットの型番SCL-2555-GAのページです。 型番SCL-2555-GAに関する仕様情報を記載しております。
カラーロック ゴムジャケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーロック ゴムジャケット
レッドロック19 SRL-1955-G
ネオロック
"剛厚Gロック25"
パネル2×4ネオロック25巾
レッドロック16 SRL-1620-G・SRL-1635-G
メーカーSK-11SK-11ムラテックKDSTJMデザインタジマツールムラテックKDSSK-11
通常価格1,519円1,371円2,518円3,516円3,895円937円 -
通常出荷日3日目3日目2日目1日目2日目3日目
長さ(m)5.55.55.557.5-
テープ幅(mm)251916252516
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
パッケージ幅(mm)7070---60
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました