17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

プラスブルポイント(コンクリートハツリ作業用)

プラスブルポイント(コンクリートハツリ作業用)
  • 4977292314077
  • 4977292314084
  • 4977292314091
通常単価(税別)
1,997円~2,559円
税込単価
2,197円~2,815円
通常出荷日:3日目

プラス(十字)の刃先形状で破壊物への食いつきが抜群 コンクリート用ドリル。【特長】・エッジの長さが12...

詳細を確認
  • ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や革手袋等の防具を着用してください。本製品は熱処理しておりますが、破砕物に食い込ませて、極端な負荷をかけたりキズをつけたりして使用しないでください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

プラスブルポイント(コンクリートハツリ作業用)の詳細

4977292314077 商品イメージ

4977292314077 商品イメージ

4977292314077 パッケージ

4977292314077 パッケージ

4977292314084 商品イメージ

4977292314084 商品イメージ

4977292314084 パッケージ

4977292314084 パッケージ

4977292314091 商品イメージ

4977292314091 商品イメージ

4977292314091 パッケージ

4977292314091 パッケージ

製品仕様

4977292314077

  • ブランド名:SK11
  • 規格:17H×280MM
  • 商品サイズ:幅23×高さ275×奥行き23mm/重量340g
  • サイズ:(軸径)17H×(全長)280mm

4977292314084

  • ブランド名:SK11
  • 規格:17H×360MM
  • 商品サイズ:幅23×高さ363×奥行き23mm/重量500g
  • サイズ:(軸径)17H×(全長)360mm

4977292314091

  • ブランド名:SK11
  • 規格:17H×450MM
  • 商品サイズ:幅20×高さ447×奥行き20mm/重量660g
  • サイズ:(軸径)17H×(全長)450mm

使用上のご注意

  • ※ ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や革手袋等の防具を着用してください。
  • ※ 本製品は熱処理しておりますが、破砕物に食い込ませて、極端な負荷をかけたりキズをつけたりして使用しないでください。

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

最小発注数量
(軸径)17H×(全長)280
4977292314077
1個
(軸径)17H×(全長)360
4977292314084
1個
(軸径)17H×(全長)450
4977292314091
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,997円
( 2,197円 )
3日目
2,488円
( 2,737円 )
3日目
2,559円
( 2,815円 )
3日目

詳細情報

基本情報

プラス(十字)の刃先形状で破壊物への食いつきが抜群 コンクリート用ドリル。
【特長】
・エッジの長さが12cm。
・オフセット砥石で研磨が可能。
・刃先端が摩耗しても常にプラス形状により修理いらずで高耐久。
【用途】
・コンクリートのハツリ作業に使用。

ご注意

  • ご使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、及び軍手や革手袋等の防具を着用してください。本製品は熱処理しておりますが、破砕物に食い込ませて、極端な負荷をかけたりキズをつけたりして使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスブルポイント(コンクリートハツリ作業用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスブルポイント(コンクリートハツリ作業用)
リフォームチゼルR 40mm
チスタガネ ニス仕上げ
リフォームチゼルF
ロングチスタガネ
替刃式手バイト(平丸・穴くり・平剣・平仕上)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,997円-1,400円628円 -1,351円 -1,239円 -10,422円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
材質刃先:特殊合金工具鋼S55C機械構造用炭素鋼S55C機械構造用炭素鋼ハイス製

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト