ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コンクリート用ドリルセット DSC-1 5PCS・DSC-2 8PCS

コンクリート用ドリルセット DSC-1 5PCS・DSC-2 8PCS DSC-1 5PCS
  • DSC-1 5PCS
  • DSC-2 8PCS
通常単価(税別)
2,025円
税込単価
2,228円
通常出荷日:3日目

刃先はタングステンカーバイトチップ超耐熱特殊鋼使用 コンクリート用ドリルセット【特長】・刃先はタングス...

詳細を確認
  • 磁器タイル・石材・ホーロー、金属にご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用ください。

型番:

DSC-1 5PCS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DSC-1 5PCSの仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
4・5・6・8・10
JANコード
4977292317900
適合電動機
回転ドリル・振動ドリル(コンクリートには振動ドリルをご使用下さい)
工具材質
刃先:タングステンカーバイトチップ、超耐熱特殊鋼

商品情報

コンクリート用ドリルセットの詳細

DSC-1 5PCS 商品イメージ

DSC-1 5PCS 商品イメージ

DSC-1 5PCS パッケージ

DSC-1 5PCS パッケージ

DSC-2 8PCS 商品イメージ

DSC-2 8PCS 商品イメージ

DSC-2 8PCS パッケージ

DSC-2 8PCS パッケージ

製品仕様

DSC-1 5PCS

  • ブランド名:SK11
  • 規格:DSC-1 5PCS
  • 商品サイズ:幅55×高さ158×奥行き17mm/重量143g
  • サイズ:4/5/6/8/10mm
  • 5本組

DSC-2 8PCS

  • ブランド名:SK11
  • 規格:DSC-2 8PCS
  • 商品サイズ:幅95×高さ159×奥行き18mm/重量257g
  • サイズ:3/4/5/6/7/8/10/12mm
  • 8本組

対応機種

  • 適用機種:回転ドリル/振動ドリル(コンクリートには振動ドリルをご使用下さい)

使用上のご注意

  • ※ 磁器タイル・石材・ホーロー、金属にご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
DSC-1 5PCS

ドリル径(刃径)

(mm)

JANコード

最小発注数量
4・5・6・8・10
4977292317900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,025円
( 2,228円 )
3日目

詳細情報

基本情報

刃先はタングステンカーバイトチップ超耐熱特殊鋼使用 コンクリート用ドリルセット
【特長】
・刃先はタングステンカーバイトチップ超耐熱特殊鋼使用で耐久性向上、切削スピードもアップします。
【用途】
・コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルへの穴あけ作業

ご注意

  • 磁器タイル・石材・ホーロー、金属にご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンクリート用ドリルセット DSC-1 5PCS・DSC-2 8PCSの型番DSC-1 5PCSのページです。 型番DSC-1 5PCSに関する仕様情報を記載しております。
コンクリート用ドリルセット DSC-1 5PCS・DSC-2 8PCSのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
コンクリートの穴開け用に
4
満足度:4.0
コンクリートへアンカーを打ちこむ為の 穴開け用に購入。 各サイズがあるので便利です。 DIYや簡単な穴開けにはちょうどい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリート用ドリルセット DSC-1 5PCS・DSC-2 8PCS
コンクリートドリル ロング
コンクリートドリル振動用(3本)
コンクリートドリル(回転ドリル・振動ドリル適合)
コンクリートドリル(インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル適合)
石材用ドリル(丸軸)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,025円1,161円 -614円965円 -796円 -878円 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
適合電動機回転ドリル・振動ドリル(コンクリートには振動ドリルをご使用下さい)インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル振動ドリル回転ドリル・振動ドリルインパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル振動ドリル用
工具材質刃先:タングステンカーバイトチップ、超耐熱特殊鋼特殊鋼刃先:超硬チップ特殊鋼特殊鋼刃先:超硬チップ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました