17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コンクリートドリル振動用(3本)

通常単価(税別)
614円
税込単価
675円
通常出荷日:3日目

コンクリート/モルタル/ブロックなどへの穴あけに最適 コンクリート用ドリル。【特長】・振動用コンクリー...

詳細を確認
  • コンクリートの穴あけには電動本機は振動ドリルをご使用ください。磁器タイル、石材・ホーロー、金属にご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用ください。刃を取り付ける前に、刃に亀裂やカケガあると、怪我をする恐れがありますので、刃を点検してください。作業前に必ず試運転してください。ドリル刃にブレがないか確認し、再度チャッキングしてください。火災・火傷の恐れがありますので、可燃性の液体・ガスの近くで作業しないでください。広い場所で穴あけ箇所がはっきり見えるように明るくしてください。
  • 作業中のドリルに手を近づけないでください。周囲の人に刃を向けないでください。穴開け直後のドリルは高温になり、火傷の恐れがありますので素手で触れないでください。穿孔中は電動ドリルをしっかりと保持し、振り回されないように注意してください。穿孔中は足場をしっかりと確保し、穴負過時は姿勢を崩さないように注意してください。注水しながらの使用は二重絶縁の電動機を、完全防止用の漏電遮断装置の設置された電源に接続して使用してください。
  • 作業時は必ず、防塵メガネ、防塵マスクを着用し、安全に作業を行ってください。本体からドリル刃をはずし、よく手入れしてください。安全で乾燥したところに保管してください。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

コンクリートドリル振動用3本の詳細例

4977292347525 商品イメージ

4977292347525 商品イメージ

4977292347525 パッケージ

4977292347525 パッケージ

4977292347532 商品イメージ

4977292347532 商品イメージ

4977292347532 パッケージ

4977292347532 パッケージ

コンクリートドリル振動用3本の仕様例

4977292347525

  • ブランド名:SK11
  • 規格:3.4MM
  • 商品サイズ:幅3×高さ85×奥行き3mm/重量20g
  • サイズ:3.4mm
  • 全長:85mm
  • 有効長:50mm
  • 3本入
  • 丸軸
  • 適応機種:振動ドリル
  • 適応材(振動ドリル使用時):無筋コンクリート◎/ブロック/煉瓦◎/モルタル◎/ALC○/FRP○

4977292347532

  • ブランド名:SK11
  • 規格:3.5MM
  • 商品サイズ:幅3×高さ85×奥行き3mm/重量20g
  • サイズ:3.5mm
  • 全長:85mm
  • 有効長:50mm
  • 3本入
  • 丸軸
  • 適応機種:振動ドリル
  • 適応材(振動ドリル使用時):無筋コンクリート◎/ブロック/煉瓦◎/モルタル◎/ALC○/FRP○

使用上のご注意

  • ※ コンクリートの穴あけには電動本機は振動ドリルをご使用ください。磁器タイル、石材・ホーロー、金属にご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用ください。
  • ※ 刃を取り付ける前に、刃に亀裂やカケがあると、怪我をする恐れがありますので、刃を点検してください。作業前に必ず試運転してください。ドリル刃にブレがないか確認し、再度チャッキングしてください。
  • ※ 火災・火傷の恐れがありますので、可燃性の液体・ガスの近くで作業しないでください。広い場所で穴あけ箇所がはっきり見えるように明るくしてください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

JANコード

最小発注数量
3.5
4977292347532
1個
4.3
4977292347563
1個
4.5
4977292347600
1個
5
4977292347846
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
3日目
614円
( 675円 )
3日目
614円
( 675円 )
3日目
614円
( 675円 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンクリート/モルタル/ブロックなどへの穴あけに最適 コンクリート用ドリル。
【特長】
・振動用コンクリートドリルの3本セット。
・硬度があり、摩耗が少なく、しかも衝撃に強い、幅広い用途に対応できる超硬チップの刃先を採用。

ご注意

  • コンクリートの穴あけには電動本機は振動ドリルをご使用ください。磁器タイル、石材・ホーロー、金属にご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用ください。刃を取り付ける前に、刃に亀裂やカケガあると、怪我をする恐れがありますので、刃を点検してください。作業前に必ず試運転してください。ドリル刃にブレがないか確認し、再度チャッキングしてください。火災・火傷の恐れがありますので、可燃性の液体・ガスの近くで作業しないでください。広い場所で穴あけ箇所がはっきり見えるように明るくしてください。
  • 作業中のドリルに手を近づけないでください。周囲の人に刃を向けないでください。穴開け直後のドリルは高温になり、火傷の恐れがありますので素手で触れないでください。穿孔中は電動ドリルをしっかりと保持し、振り回されないように注意してください。穿孔中は足場をしっかりと確保し、穴負過時は姿勢を崩さないように注意してください。注水しながらの使用は二重絶縁の電動機を、完全防止用の漏電遮断装置の設置された電源に接続して使用してください。
  • 作業時は必ず、防塵メガネ、防塵マスクを着用し、安全に作業を行ってください。本体からドリル刃をはずし、よく手入れしてください。安全で乾燥したところに保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンクリートドリル振動用(3本)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートドリル振動用(3本)
コンクリートドリル ロング
石材用ドリル(丸軸)
コンクリートドリル(回転ドリル・振動ドリル適合)
コンクリートドリル(インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル適合)
SDSプラスビット(5本組)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格614円1,161円 -878円 -965円 -796円 -3,036円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
溝長(mm)509045--50
全長(mm)8515085---
適合電動機振動ドリルインパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル振動ドリル用回転ドリル・振動ドリルインパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル SDSプラスシャンク用
工具材質刃先:超硬チップ特殊鋼刃先:超硬チップ特殊鋼特殊鋼-
軸タイプ丸軸-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト