17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が12型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コンクリートドリル(回転ドリル・振動ドリル適合)

通常単価(税別)
9651,582
税込単価
1,0621,740
通常出荷日:3日目

振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能なコンクリート用ドリル。【特長】・軸部にはトリプルウイングがあり...

詳細を確認
  • 使用の際は、保護メガネ・防塵マスク・防音保護具などを着用して使用して下さい。穿孔作業中は軍手などの布製の手袋は使用しないで、革製のものを使用して下さい。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

コンクリートドリル 回転ドリル・振動ドリル適合の詳細例

4977292338233 商品イメージ

4977292338233 商品イメージ

4977292338233 パッケージ

4977292338233 パッケージ

4977292338233 拡大イメージ

4977292338233 拡大イメージ

4977292338240 商品イメージ

4977292338240 商品イメージ

4977292338240 パッケージ

4977292338240 パッケージ

4977292338240 拡大イメージ

4977292338240 拡大イメージ

コンクリートドリル 回転ドリル・振動ドリル適合の仕様例

4977292338233

  • ブランド名:SK11
  • 規格:7.0MM
  • 商品サイズ:幅7×高さ100×奥行き7mm/重量37g
  • サイズ:7.0mm
  • 回転・振動兼用
  • 丸軸滑り止め付

4977292338240

  • ブランド名:SK11
  • 規格:7.5MM
  • 商品サイズ:幅7.5×高さ100×奥行き7.5mm/重量44g
  • サイズ:7.5mm
  • 回転・振動兼用
  • 丸軸滑り止め付

対応機種

  • 適合機種:回転ドリル、振動ドリル

使用上のご注意

  • ※ 使用の際は、保護メガネ/防塵マスク/防音保護具などを着用して使用して下さい。
  • ※ 穿孔作業中は軍手などの布製の手袋は使用しないで、革製のものを使用して下さい。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

JANコード

最小発注数量
7
4977292338233
1個
7.5
4977292338240
1個
8
4977292338257
1個
8.5
4977292338264
3個
9
4977292338271
1個
10
4977292338288
1個
10.5
4977292338295
1個
11
4977292338301
1個
12
4977292338318
1個
12.5
4977292338325
1個
12.7
4977292338332
1個
14.5
4977292338349
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965
( 1,062 )
3日目
965
( 1,062 )
3日目
1,007
( 1,108 )
3日目
1,007
( 1,108 )
3日目
1,105
( 1,216 )
3日目
1,105
( 1,216 )
3日目
1,217
( 1,339 )
3日目
1,217
( 1,339 )
3日目
1,386
( 1,525 )
3日目
1,386
( 1,525 )
3日目
1,386
( 1,525 )
3日目
1,582
( 1,740 )
3日目

詳細情報

基本情報

振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能なコンクリート用ドリル。
【特長】
・軸部にはトリプルウイングがあり、チャック滑りが起こりにくい構造。
・位置決めがしやすいように先端部が鋭利。
・回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現。
【用途】
・コンクリート/ブロックモルタル/石材への穴あけに使用。

ご注意

  • 使用の際は、保護メガネ・防塵マスク・防音保護具などを着用して使用して下さい。穿孔作業中は軍手などの布製の手袋は使用しないで、革製のものを使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンクリートドリル(回転ドリル・振動ドリル適合)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートドリル(回転ドリル・振動ドリル適合)
コンクリートドリル(インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル適合)
コンクリートドリル ロング
充電磁器タイルDVビット
コンクリートドリル振動用(3本)
コンクリートドリルセット SICD-1
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格965-796 -1,161 -911 -614951
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
適合電動機回転ドリル・振動ドリルインパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリルインパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー振動ドリル-
工具材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼刃先:超硬合金加工刃刃先:超硬チップ特殊鋼
用途回転・振動兼用回転・振動兼用回転・振動兼用磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業--
仕様丸軸滑り止め付6.35mm六角軸6.35mm六角軸--6.35mm六角軸

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト