17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コンクリートドリル(インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル適合)

通常単価(税別)
796円~866円
税込単価
876円~953円
通常出荷日:3日目

インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。【特長】・6.35...

詳細を確認
  • 使用の際は、保護メガネ・防塵マスク・防音保護具などを着用して使用して下さい。穿孔作業中は軍手などの布製の手袋は使用しないで、革製のものを使用して下さい。
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

コンクリートドリル インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル適合の詳細例

4977292338103 商品イメージ

4977292338103 商品イメージ

4977292338103 パッケージ

4977292338103 パッケージ

4977292338110 商品イメージ

4977292338110 商品イメージ

4977292338110 パッケージ

4977292338110 パッケージ

コンクリートドリル インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル適合の仕様例

4977292338103

  • ブランド名:SK11
  • 規格:3.0MM
  • 商品サイズ:幅6.5×高さ90×奥行き6.5mm/重量11g
  • サイズ:3.0mm
  • 回転・振動兼用
  • 6.35mm六角軸

4977292338110

  • ブランド名:SK11
  • 規格:3.2MM
  • 商品サイズ:幅6.5×高さ90×奥行き6.5mm/重量11g
  • サイズ:3.2mm
  • 回転・振動兼用
  • 6.35mm六角軸

対応機種

  • 適合機種:インパクトドライバー/回転ドリル/振動ドリル

使用上のご注意

  • ※ 使用の際は、保護メガネ、防塵マスク、防音保護具などを着用して使用してください。
  • ※ 穿孔作業中は軍手などの布製の手袋は使用しないで、革製のものを使用してください。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

JANコード

最小発注数量
3
4977292338103
3個
3.2
4977292338110
3個
3.4
4977292338127
3個
3.5
4977292338134
3個
4
4977292338141
3個
4.3
4977292338158
3個
4.5
4977292338165
3個
4.8
4977292338172
3個
5
4977292338189
3個
5.5
4977292338196
3個
6
4977292338202
3個
6.4
4977292338219
3個
6.5
4977292338226
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
796円
( 876円 )
3日目
796円
( 876円 )
3日目
796円
( 876円 )
3日目
796円
( 876円 )
3日目
796円
( 876円 )
3日目
796円
( 876円 )
3日目
796円
( 876円 )
3日目
796円
( 876円 )
3日目
796円
( 876円 )
3日目
796円
( 876円 )
3日目
866円
( 953円 )
3日目
866円
( 953円 )
3日目
866円
( 953円 )
3日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが出来ます。
【特長】
・6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能です。
・振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいです。
・位置決めがしやすいように先端部が鋭利になっています。
・回転方向に湾曲した鎌形形状で快速穴あけを実現しました。
【用途】
・コンクリート、ブロックモルタル、石材への穴あけ

ご注意

  • 使用の際は、保護メガネ・防塵マスク・防音保護具などを着用して使用して下さい。穿孔作業中は軍手などの布製の手袋は使用しないで、革製のものを使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンクリートドリル(インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル適合)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
コンクリートの穴開け
5
満足度:5.0
コンクリートの穴開けに使用しました。あけたあとコンクリートビスでものを止めました。コンクリートドリルは切れ味が良くスムー...もっと読む
0人が参考にしています。
コンクリート用ビスの下穴あけに使用した。
4
満足度:4.0
コンクリート用ビスの下穴あけにインパクトドライバーに取付使用したが、刃の強度も悪くなくスムーズな穴あけ作業が出来た。コス...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートドリル(インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル適合)
コンクリートドリル(回転ドリル・振動ドリル適合)
コンクリートドリル ロング
充電磁器タイルDVビット
コンクリートドリル振動用(3本)
コンクリートドリルセット SICD-1
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格796円-965円 -1,161円 -911円 -614円951円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目〜3日目3日目
適合電動機インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル回転ドリル・振動ドリルインパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー振動ドリル-
工具材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼刃先:超硬合金加工刃刃先:超硬チップ特殊鋼
用途回転・振動兼用回転・振動兼用回転・振動兼用磁器タイル・瓦・大理石への穴あけ作業--
仕様6.35mm六角軸丸軸滑り止め付6.35mm六角軸--6.35mm六角軸
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト