17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。
  • ドリル径(刃径)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コンクリートドリル ロング

通常単価(税別)
1,161円~1,315円
税込単価
1,277円~1,447円
通常出荷日:3日目

振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいコンクリート用ドリル。【特長】・6.35mmの六角軸...

詳細を確認
  • ハンマードリルでは使用しないで下さい。使用の際は、保護メガネ・防塵マスク・防音保護具などを着用して使用して下さい。穿孔作業中は軍手などの布製の手袋は使用しないで、革製のものを使用して下さい。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

コンクリートドリル ロングの詳細例

3.5-150 商品イメージ

3.5-150 商品イメージ

3.5-150 パッケージ

3.5-150 パッケージ

6.5-150 商品イメージ(1)

6.5-150 商品イメージ(1)

6.5-150 商品イメージ(2)

6.5-150 商品イメージ(2)

6.5-150 パッケージ

6.5-150 パッケージ

コンクリートドリル ロングの仕様例

3.5-150

  • ブランド名:SK11
  • 規格:3.5X150MM
  • 商品サイズ:幅6.5×高さ150×奥行き6.5mm/重量21g
  • サイズ:3.5mm
  • 回転・振動兼用
  • 6.35mm六角軸
  • 全長:150mm
  • 有効長:90mm

6.5-150

  • ブランド名:SK11
  • 規格:6.5X150MM
  • 商品サイズ:幅6.5×高さ150×奥行き6.5mm/重量70g
  • サイズ:6.5mm
  • 回転・振動兼用
  • 6.35mm六角軸
  • 全長:150mm
  • 有効長:90mm

対応機種

  • 適合機種:インパクトドライバー、回転ドリル、振動ドリル

使用上のご注意

  • ※ ハンマードリルでは使用しないで下さい。
  • ※ 使用の際は、保護メガネ/防塵マスク/防音保護具などを着用して使用して下さい。
  • ※ 穿孔作業中は軍手などの布製の手袋は使用しないで、革製のものを使用して下さい。

型番リスト

表示件数

ドリル径(刃径)

(mm)

JANコード

最小発注数量
3.4
4977292338400
1個
3.5
4977292338417
1個
4
4977292338424
1個
4.3
4977292338431
1個
4.5
4977292338448
1個
4.8
4977292338455
1個
5
4977292338462
1個
5.5
4977292338479
1個
6
4977292338486
1個
6.4
4977292338493
1個
6.5
4977292338509
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,161円
( 1,277円 )
3日目
1,161円
( 1,277円 )
3日目
1,217円
( 1,339円 )
3日目
1,217円
( 1,339円 )
3日目
1,217円
( 1,339円 )
3日目
1,217円
( 1,339円 )
3日目
1,259円
( 1,385円 )
3日目
1,287円
( 1,416円 )
3日目
1,287円
( 1,416円 )
3日目
1,315円
( 1,447円 )
3日目
1,315円
( 1,447円 )
3日目

詳細情報

基本情報

振動ドリルに装着した場合はチャック滑りが起きにくいコンクリート用ドリル。
【特長】
・6.35mmの六角軸なので、インパクトドライバーに装着可能。
・インパクトドライバーでブロックモルタル、振動ドリルでコンクリートの穴あけが可能。
【用途】
・コンクリート/ブロックモルタル/石材への穴あけに使用。

ご注意

  • ハンマードリルでは使用しないで下さい。使用の際は、保護メガネ・防塵マスク・防音保護具などを着用して使用して下さい。穿孔作業中は軍手などの布製の手袋は使用しないで、革製のものを使用して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンクリートドリル ロングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートドリル ロング
コンクリートドリル振動用(3本)
石材用ドリル(丸軸)
コンクリートドリル(回転ドリル・振動ドリル適合)
コンクリートドリル(インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル適合)
SDSプラスビット(5本組)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,161円-614円878円 -965円 -796円 -3,036円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
溝長(mm)905045--50
全長(mm)1508585---
適合電動機インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル振動ドリル振動ドリル用回転ドリル・振動ドリルインパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル SDSプラスシャンク用
工具材質特殊鋼刃先:超硬チップ刃先:超硬チップ特殊鋼特殊鋼-
用途回転・振動兼用--回転・振動兼用回転・振動兼用コンクリート・ブロック・モルタル・石材の穴あけ作業
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト