17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

フリードリル FC-4~FC-8

通常単価(税別)
716円~908円
税込単価
788円~999円
通常出荷日:3日目

電気ドリルやボール盤で使用できる6mm軸ドリル。【特長】・バリ取り/座ぐり作業等に便利。【用途】・木材...

詳細を確認
  • 鉄・ステンレスの穴あけには使用出来ません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

フリードリルの詳細

FC-4 商品イメージ

FC-4 商品イメージ

FC-4 パッケージ

FC-4 パッケージ

FC-5 商品イメージ

FC-5 商品イメージ

FC-5 パッケージ

FC-5 パッケージ

FC-6 商品イメージ

FC-6 商品イメージ

FC-6 パッケージ

FC-6 パッケージ

FC-7 商品イメージ

FC-7 商品イメージ

FC-7 パッケージ

FC-7 パッケージ

FC-8 商品イメージ

FC-8 商品イメージ

FC-8 パッケージ

FC-8 パッケージ

製品仕様

FC-4

  • ブランド名:SK11
  • 規格:FC-4
  • 商品サイズ:幅6×高さ50×奥行き6mm/重量20g
  • 軸径:6mm
  • 先端幅:6mm
  • 先端角度:80度

FC-5

  • ブランド名:SK11
  • 規格:FC-5
  • 商品サイズ:幅10×高さ55×奥行き10mm
  • 軸径:6mm
  • 先端幅:10mm
  • 先端角度:80度

FC-6

  • ブランド名:SK11
  • 規格:FC-6
  • 商品サイズ:幅12×高さ55×奥行き12mm/重量20g
  • 軸径:6mm
  • 先端幅:12mm
  • 先端角度:80度

FC-7

  • ブランド名:SK11
  • 規格:FC-7
  • 商品サイズ:幅15×高さ51×奥行き15mm/重量40g
  • 軸径:6mm
  • 先端幅:16mm
  • 先端角度:80度

FC-8

  • ブランド名:SK11
  • 規格:FC-8
  • 商品サイズ:幅19×高さ52×奥行き19mm/重量40g
  • 軸径:6mm
  • 先端幅:19mm
  • 先端角度:80度

対応機種

  • 適用機種:電気ドリル/ボール盤

使用上のご注意

  • ※ 鉄/ステンレスの穴あけには使用出来ません。

型番リスト

表示件数

JANコード

先端幅

(mm)

最小発注数量
4977292330862
6
1個
4977292330879
10
1個
4977292330886
12
1個
4977292330893
16
1個
4977292330909
19
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
716円
( 788円 )
3日目
762円
( 838円 )
3日目
804円
( 884円 )
3日目
874円
( 961円 )
3日目
908円
( 999円 )
3日目

詳細情報

基本情報

電気ドリルやボール盤で使用できる6mm軸ドリル。
【特長】
・バリ取り/座ぐり作業等に便利。
【用途】
・木材/プラスチック/アルミ/真鍮/銅などの穴あけ/穴拡大作業等に使用。

ご注意

  • 鉄・ステンレスの穴あけには使用出来ません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フリードリル FC-4~FC-8のレビュー
2平均満足度:2.01件のレビュー
太い皿ボルトの木工座ぐり
2
満足度:2.0
手でやると思ったよりきれいにあかない。難しい。ボール盤でやるときれいに開いた。いろいろ治具を考えればいけるのかもしれない...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリードリル FC-4~FC-8
ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸)
ハイスアリ錐ビット 6.4mm
GT 木工ショートドリル
スターエム ウッドデッキ用皿取錐 4.5×10×60L
木工ドリル(六角軸シャンク)
メーカーSK-11SK-11SK-11ウィザ(旧:グレートツール)スターエムALPEN
通常価格716円-763円951円652円 -4,121円1,508円 -
通常出荷日3日目3日目3日目4日目4日目1日目〜
シャンク径(mm)66.3566.356.356.35
適合電動機電気ドリル・ボール盤電気ドリル・充電インパクトドライバー----
先端角度80度-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト