17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ハンドドリル SH-20

ハンドドリル SH-20 4977292143356
通常単価(税別)
2,320円
税込単価
2,552円
通常出荷日:3日目

電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。【特長】・用途に応じてビットを交換(別売り)できます【用途】・...

詳細を確認

型番:

4977292143356
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292143356の仕様・寸法情報

用途
木工用
JANコード
4977292143356
材質1
ハンドル:プラスチック製
仕様
取り付けシャンク径6mmまで

商品情報

ハンドドリル SH-20の詳細

ハンドドリル SH-20 商品イメージ

ハンドドリル SH-20 商品イメージ

ハンドドリル SH-20の仕様

  • ブランド名:SK11
  • 規格:PCハンドル
  • 商品サイズ:幅100×高さ300×奥行き70mm/重量320g
  • 取り付けシャンク径6mmまで

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
4977292143356
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320円
( 2,552円 )
3日目

詳細情報

基本情報

電源が無くてもドリルで穴あけが出来ます。
【特長】
・用途に応じてビットを交換(別売り)できます
【用途】
・薄鉄板・樹脂への穴あけ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドドリル SH-20の型番4977292143356のページです。 型番4977292143356に関する仕様情報を記載しております。
ハンドドリル SH-20のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂部品への穴明けに使用
5
満足度:5.0
樹脂部品への穴明けに使用しました。ボール盤や電動ドリルを使わずに穴明けできるので便利です。 アルミの薄板も穴明けは出来ま...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドドリル SH-20
ドリルガイドキット
角のみアダプターII SKA-45
マジックドリルDRA用トルクスレンチ
マジックドリルDRC型 部品(チップ交換レンチ)
ユニカ 吸塵ドリルシステム"QビットUX"
メーカーSK-11SK-11SK-11京セラ京セラユニカ
通常価格2,320円2,166円1,969円1,512円2,701円8,748円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目2日目1日目
用途木工用木工用木工用鉄工用鉄工用コンクリート用
JANコード497729214335649772923299724977292310789---
材質1ハンドル:プラスチック製ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3、ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm----
仕様取り付けシャンク径6mmまで-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト