17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ハイス下穴ドリルセット(6.35mm六角軸)

ハイス下穴ドリルセット(6.35mm六角軸)
  • 4977292344654
  • 4977292346306
  • 4977292346313
通常単価(税別)
1,383円
税込単価
1,521円
通常出荷日:3日目

ドリル材質はハイス製で耐久性抜群なドリルセット。【特長】・アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴...

詳細を確認
  • 堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ハイス下穴ドリルセットの詳細

4977292344654 商品イメージ

4977292344654 商品イメージ

4977292344654 パッケージ

4977292344654 パッケージ

4977292346306 商品イメージ

4977292346306 商品イメージ

4977292346306 パッケージ

4977292346306 パッケージ

4977292346313 商品イメージ

4977292346313 商品イメージ

4977292346313 パッケージ

4977292346313 パッケージ

4977292346313 使用イメージ

4977292346313 使用イメージ

製品仕様

4977292344654

  • ブランド名:SK11
  • 規格:3.0/4.0/5.0MM
  • 商品サイズ:重量40g
  • サイズ:3.0/4.0/5.0mm
  • 6.35mm六角軸
  • 適応木ネジサイズ:(3.0):3.3~3.8mm/(4.0):4.5~5.1mm/(5.0):5.2~5.8mm
  • 3本組

4977292346306

  • ブランド名:SK11
  • 規格:2.0MM 3PCS
  • サイズ:2.0mm
  • 6.35mm六角軸
  • 適応木ネジサイズ:1.8~2.4mm
  • 3本組

4977292346313

  • ブランド名:SK11
  • 規格:3.0MM 3PCS
  • サイズ:3.0mm
  • 6.35mm六角軸
  • 適応木ネジサイズ:3.3~3.8mm
  • 3本組

対応機種

  • 電気ドリル/充電インパクトドライバー

使用上のご注意

  • ※ 堅い木材には使用する木ネジ径の80%程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
  • ※ 軟らかい木材には使用する木ネジ径の30%程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
  • ※ ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

適応木ネジサイズ

(mm)

最小発注数量
4977292344654
3.0・4.0・5.0mm
(3.0):3.3~3.8・(4.0):4.5~5.1・(5.0):5.2~5.8
1個
4977292346306
2.0mm
1.8~2.4
1個
4977292346313
3.0mm
3.3~3.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,383円
( 1,521円 )
3日目
1,383円
( 1,521円 )
3日目
1,383円
( 1,521円 )
3日目

詳細情報

基本情報

ドリル材質はハイス製で耐久性抜群なドリルセット。
【特長】
・アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能。
・刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能。
・6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱可能。
【用途】
・木材/竹やプラスチック全般の下穴あけに最適。

ご注意

  • 堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイス下穴ドリルセット(6.35mm六角軸)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
木工家具製作時の下穴用
5
満足度:5.0
切れ味は抜群です。インパクトドライバーに脱着が簡単でコストパフォーマンスいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイス下穴ドリルセット(6.35mm六角軸)
ショート下穴ドリルセット 全長 60mm
ショート下穴ドリル 全長 60mm
ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸)
HSS木工旋盤用バイト(3本組)
ハイスアリ錐ビット 6.4mm
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,383円1,320円738円763円4,454円951円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
適合電動機電気ドリル・充電インパクトドライバー電気ドリル・充電インパクトドライバー電気ドリル・充電インパクトドライバー電気ドリル・充電インパクトドライバー--
セット内容3本組3本組--セット内容:平12mm(F-11)・スクイ丸9mm(F-12)・剣13.5mm(F-13)(3本組)-
工具材質ドリル:ハイス鋼ドリル:ハイス鋼ドリル:ハイス鋼ドリル:ハイス鋼ハイス製ビット:ハイス
仕様6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト