17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ショート下穴ドリルセット 全長 60mm

ショート下穴ドリルセット 全長 60mm
  • 4977292346252
  • 4977292346269
  • 4977292346276
通常単価(税別)
1,320
税込単価
1,452
通常出荷日:3日目

全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能なドリルセット。【特長】・狭い場所や薄板への下穴あけ...

詳細を確認
  • 堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

ショート下穴ドリルセットの詳細

4977292346252 商品イメージ

4977292346252 商品イメージ

4977292346252 パッケージ

4977292346252 パッケージ

4977292346269 商品イメージ

4977292346269 商品イメージ

4977292346269 パッケージ

4977292346269 パッケージ

4977292346276 商品イメージ

4977292346276 商品イメージ

4977292346276 パッケージ

4977292346276 パッケージ

製品仕様

4977292346252

  • ブランド名:SK11
  • 規格:2.0MM 3PCS
  • 商品サイズ:幅7×高さ60×奥行き7mm/重量30g
  • サイズ:2.0mm
  • 6.35mm六角軸
  • 適応木ネジサイズ:1.8~2.4mm
  • 全長:60mm
  • 3本組

4977292346269

  • ブランド名:SK11
  • 規格:3.0MM 3PCS
  • 商品サイズ:幅7×高さ60×奥行き7mm/重量30g
  • サイズ:3.0mm
  • 6.35mm六角軸
  • 適応木ネジサイズ:3.3~3.8mm
  • 全長:60mm
  • 3本組

4977292346276

  • ブランド名:SK11
  • 規格:3.0/4.0/5.0MM
  • 商品サイズ:幅7×高さ60×奥行き7mm/重量40g
  • サイズ:3.0・4.0・5.0mm
  • 6.35mm六角軸
  • 適応木ネジサイズ:(3.0):3.3~3.8mm/(4.0):4.5~5.1mm/(5.0):5.2~5.8mm
  • 全長:60mm
  • 3本組

対応機種

  • 電気ドリル・充電インパクトドライバー

使用上のご注意

  • ※ 堅い木材には使用する木ネジ径の80%程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
  • ※ 軟らかい木材には使用する木ネジ径の30%程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
  • ※ ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

適応木ネジサイズ

(mm)

最小発注数量
4977292346252
2.0mm
1.8~2.4
1個
4977292346269
3.0mm
3.3~3.8
1個
4977292346276
3.0・4.0・5.0mm
(3.0):3.3~3.8・(4.0):4.5~5.1・(5.0):5.2~5.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,320
( 1,452 )
3日目
1,320
( 1,452 )
3日目
1,320
( 1,452 )
3日目

詳細情報

基本情報

全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能なドリルセット。
【特長】
・狭い場所や薄板への下穴あけに最適。
【用途】
・ビス止め前の木割れ防止用。

ご注意

  • 堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショート下穴ドリルセット 全長 60mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショート下穴ドリルセット 全長 60mm
ショート下穴ドリル 全長 60mm
ハイス下穴ドリルセット(6.35mm六角軸)
ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸)
HSS木工旋盤用バイト(3本組)
木工用ロングドリル(六角軸)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11エスコ
通常価格1,3207381,3837634,4547,047
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目2日目
全長(mm)6060---600
適合電動機電気ドリル・充電インパクトドライバー電気ドリル・充電インパクトドライバー電気ドリル・充電インパクトドライバー電気ドリル・充電インパクトドライバー--
セット内容3本組-3本組-セット内容:平12mm(F-11)・スクイ丸9mm(F-12)・剣13.5mm(F-13)(3本組)-
工具材質ドリル:ハイス鋼ドリル:ハイス鋼ドリル:ハイス鋼ドリル:ハイス鋼ハイス製-
仕様6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト