17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ショート下穴ドリル 全長 60mm

通常単価(税別)
738円
税込単価
812円
通常出荷日:3日目

全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能なドリル。【特長】・木ネジに合わせたテーパー形状。・...

詳細を確認
  • 堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

ショート下穴ドリルの詳細例

4977292346191 商品イメージ

4977292346191 商品イメージ

4977292346191 パッケージ

4977292346191 パッケージ

4977292346245 商品イメージ

4977292346245 商品イメージ

4977292346245 パッケージ

4977292346245 パッケージ

ショート下穴ドリルの仕様例

4977292346191

  • ブランド名:SK11
  • 規格:2.0MM
  • 商品サイズ:幅7×高さ60×奥行き7mm/重量10g
  • サイズ:2.0mm
  • 6.35mm六角軸
  • 適応木ネジサイズ:1.8~2.4mm
  • 全長:60mm

4977292346245

  • ブランド名:SK11
  • 規格:5.0MM
  • 商品サイズ:幅7×高さ60×奥行き7mm/重量15g
  • サイズ:5.0mm
  • 6.35mm六角軸
  • 適応木ネジサイズ:5.2~5.8mm
  • 全長:60mm

対応機種

  • 電気ドリル
  • 充電インパクトドライバー

使用上のご注意

  • ※ 堅い木材には使用する木ネジ径の80%程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
  • ※ 軟らかい木材には使用する木ネジ径の30%程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。
  • ※ ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

適応木ネジサイズ

(mm)

最小発注数量
4977292346191
2.0mm
1.8~2.4
3個
4977292346207
2.5mm
2.7~3.1
3個
4977292346214
3.0mm
3.3~3.8
3個
4977292346221
3.5mm
4.1~4.2
3個
4977292346238
4.0mm
4.5~5.1
1個
4977292346245
5.0mm
5.2~5.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
738円
( 812円 )
3日目
738円
( 812円 )
3日目
738円
( 812円 )
3日目
738円
( 812円 )
3日目
738円
( 812円 )
3日目
738円
( 812円 )
3日目

詳細情報

基本情報

全長60mm設計により、狭い場所での下穴作業が可能なドリル。
【特長】
・木ネジに合わせたテーパー形状。
・ハイス製のため耐久性抜群。
【用途】
・狭い場所や薄板への下穴あけに最適。
・ビス止め前の木割れ防止用。

ご注意

  • 堅い木材には使用する木ネジ径の80パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。軟らかい木材には使用する木ネジ径の30パーセント程度の下穴をあけてからネジ締めしてください。ラセン部以上に穴あけしますとドリルが抜けなくなったり、破損する原因となります。鉄・ステンレス・コンクリート等は専用のドリルを使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ショート下穴ドリル 全長 60mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショート下穴ドリル 全長 60mm
ショート下穴ドリルセット 全長 60mm
ハイス下穴ドリルセット(6.35mm六角軸)
ハイス下穴ドリル(6.35mm六角軸)
木工用ロングドリル(六角軸)
ドリルスタンドRULO
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11エスコスターエム
通常価格738円1,320円1,383円763円7,047円19,098円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目1日目
全長(mm)6060--600367.5
適合電動機電気ドリル・充電インパクトドライバー電気ドリル・充電インパクトドライバー電気ドリル・充電インパクトドライバー電気ドリル・充電インパクトドライバー--
工具材質ドリル:ハイス鋼ドリル:ハイス鋼ドリル:ハイス鋼ドリル:ハイス鋼--
仕様6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

木工用ドリル・木工用ビット・木工用カッターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト