17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ハイスピードカッター(超硬ホールソー)

    ウイニングボアー

    ハイスピードカッター(超硬ホールソー)

    4.5

    通常価格(税別):4714円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 超硬ステンレスホールカッター TTG

    トラスコ中山

    超硬ステンレスホールカッター TTG

    4.1

    通常価格(税別):4110円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ハイスバイメタルホールソー

    ニコテック

    ハイスバイメタルホールソー

    4.5

    通常価格(税別):6292円~

    通常出荷日:1日目

  • FAホールカッター(深穴用)

    大見工業

    FAホールカッター(深穴用)

    3.8

    通常価格(税別):5059円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    SD ストレートドリル

    三菱マテリアル

    SD ストレートドリル

    4.5

    通常価格(税別):426円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • NOS ノスドリル

    不二越

    NOS ノスドリル

    4.4

    通常価格(税別):1830円~

    通常出荷日:1日目

  • エビ超硬ホルソー

    ロブテックス

    エビ超硬ホルソー

    エビ超硬ホルソー

    ロブテックス

    エビ超硬ホルソー

    -

    通常価格(税別):7560円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ST型 超硬ホールソー

    マーベル

    ST型 超硬ホールソー

    4.5

    通常価格(税別):3166円~

    通常出荷日:6日目 ~

  • あんしんケーブルカバー

    大研化成工業

    あんしんケーブルカバー

    -

    通常価格(税別):8654円~

    通常出荷日:1日目

  • 超硬ホールソー

    関西工具製作所

    超硬ホールソー

    超硬ホールソー

    関西工具製作所

    超硬ホールソー

    -

    通常価格(税別):11100円~

    通常出荷日:4日目

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • シャンク径・MT No

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬ホールソー W刃

  • 商品タイプ
    ホールソー
  • ふところ深さ (mm)
    18
  • 材質1
    本体:炭素鋼、刃:超硬、センタードリル:コバルトハイス鋼
  • センタードリル径 (mm)
    6
  • 切削可能厚鋼板
    ステンレス鋼板12mm・塩ビ、FRP18mm

ご注意

  • 板厚5mm以上の切削はカス抜きスプリングを外してください。
未確定:候補が22型番あります。
    数量:

    商品情報

    超硬ホールソー W刃の詳細例

    STH-15 商品イメージ

    STH-15 商品イメージ

    STH-15 パッケージ

    STH-15 パッケージ

    STH-50 商品イメージ

    STH-50 商品イメージ

    STH-50 パッケージ

    STH-50 パッケージ

    超硬ホールソー W刃の仕様例

    STH-15

    • ブランド名:SK11
    • 規格:STH-15
    • 商品サイズ:幅18.5×高さ86×奥行き18.5mm/重量76g
    • 穴サイズ:15mm
    • 有効長(深さ):18mm
    • センタードリル径:6mm
    • 切削可能厚鋼板:ステンレス鋼板12mm/塩ビ、FRP18mm
    • シャンク径:8mm

    STH-50

    • ブランド名:SK11
    • 規格:STH-50
    • 商品サイズ:幅51×高さ86×奥行き51mm/重量202g
    • 穴サイズ:50mm
    • 有効長(深さ):18mm
    • センタードリル径:6mm
    • 切削可能厚鋼板:ステンレス鋼板12mm/塩ビ、FRP18mm
    • シャンク径:10mm

    使用上のご注意

    • ※ 板厚5mm以上の切削はカス抜きスプリングを外してください。

    型番リスト

    表示件数

    外径

    (mm)

    シャンク径・MT No

    JANコード

    最小発注数量
    14
    8
    4977292302500
    1個
    15
    8
    4977292302517
    1個
    16
    8
    4977292302524
    1個
    18
    10
    4977292302531
    1個
    19
    10
    4977292302548
    1個
    20
    10
    4977292302555
    1個
    21
    10
    4977292302562
    1個
    22
    10
    4977292302579
    1個
    23
    10
    4977292302586
    1個
    25
    10
    4977292302593
    1個
    27
    10
    4977292302609
    1個
    28
    10
    4977292302616
    1個
    30
    10
    4977292302623
    1個
    32
    10
    4977292302630
    1個
    33
    10
    4977292302647
    1個
    34
    10
    4977292302654
    1個
    35
    10
    4977292302661
    1個
    38
    10
    4977292302678
    1個
    40
    10
    4977292302685
    1個
    42
    10
    4977292302692
    1個
    45
    10
    4977292302708
    1個
    50
    10
    4977292302715
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,3003,956
    ( 4,352 )
    3日目
    5,3003,956
    ( 4,352 )
    3日目
    5,3003,956
    ( 4,352 )
    3日目
    5,3003,956
    ( 4,352 )
    3日目
    5,3003,956
    ( 4,352 )
    3日目
    5,3003,956
    ( 4,352 )
    3日目
    5,4934,101
    ( 4,511 )
    3日目
    5,4934,101
    ( 4,511 )
    3日目
    5,4934,101
    ( 4,511 )
    3日目
    5,4934,101
    ( 4,511 )
    3日目
    6,1634,601
    ( 5,061 )
    3日目
    6,1634,601
    ( 5,061 )
    3日目
    6,1694,605
    ( 5,066 )
    3日目
    7,0355,251
    ( 5,776 )
    3日目
    7,0355,251
    ( 5,776 )
    3日目
    7,0355,251
    ( 5,776 )
    3日目
    7,0355,251
    ( 5,776 )
    3日目
    8,1896,113
    ( 6,724 )
    3日目
    8,1896,113
    ( 6,724 )
    3日目
    9,6417,197
    ( 7,917 )
    3日目
    9,6417,197
    ( 7,917 )
    3日目
    10,4487,801
    ( 8,581 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・2種類の刃が交互に切削し鋭い切れと耐久性を実現しました。
    ・鋼板12mm、ステンレス、塩ビ、FRPなどの穴あけに使用します。
    ・カス抜きスプリング付きです。
    ・切削抵抗が小さく、早く切れて長持ちします。
    【用途】
    ・ボール盤や電気ドリルで鉄やステンレスの穴あけ

    ご注意

    • 板厚5mm以上の切削はカス抜きスプリングを外してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超硬ホールソー W刃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬ホールソー W刃
    超硬ホールソー
    超硬ホルソー(回転用)
    取替式ホールソー"コンボシリーズ" トリプルコンボ替刃 COM-TRN
    コンビホルソー(回転用)〔ダイヤ&超硬〕
    バイメタル塩ビ管用ホルソー(回転用)
    メーカーSK-11関西工具製作所ハウスビーエムユニカハウスビーエムハウスビーエム
    通常価格5,300-11,1005,200 -12,088 -14,80621,888 -
    通常出荷日3日目4日目1日目〜2日目4日目4日目〜
    商品タイプホールソーホールソーホールソーホールソーホールソーホールソー
    ふところ深さ(mm)18410352090
    材質1本体:炭素鋼、刃:超硬、センタードリル:コバルトハイス鋼-----
    センタードリル径(mm)6-----
    切削可能厚鋼板ステンレス鋼板12mm・塩ビ、FRP18mm-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホールソー・コアドリル・クリンキーカッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト