ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

六角軸ピンバイス 122mm

六角軸ピンバイス 122mm 4977292317399
通常単価(税別)
1,974円
税込単価
2,171円
通常出荷日:3日目

1.6mmまでの極細ドリル刃を確実にキャッチするピンバイス。【特長】・六角軸で充電ドリルでも使用出来る...

詳細を確認

型番:

4977292317399
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4977292317399の仕様・寸法情報

JANコード
4977292317399
使用範囲
0.1~1.6mm
材質
本体:真鍮、コレットチャック:鋼製(焼入れなし)
パッケージ幅(mm)
47
パッケージ高さ(mm)
122
パッケージ奥行き(mm)
22
パッケージ質量(g)
20
-
-

商品情報

製品仕様

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅9×高さ70×奥行き9mm・重量20g
  • 使用範囲:0.1~1.6mm

型番リスト

表示件数
型番
4977292317399
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,974円
( 2,171円 )
3日目

詳細情報

基本情報

1.6mmまでの極細ドリル刃を確実にキャッチするピンバイス。
【特長】
・六角軸で充電ドリルでも使用出来る。
・極細の0.1~1.6mmまでキャッチング出来る。
・軸径6.35mmハンドドリルにも使用出来る。
【用途】
・精密穴あけ作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角軸ピンバイス 122mmの型番4977292317399のページです。 型番4977292317399に関する仕様情報を記載しております。
六角軸ピンバイス 122mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角軸ピンバイス 122mm
六角軸マルチドリル 5.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 3.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 10.5mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 4.5mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 10.0mm穴あけ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,974円614円614円754円614円754円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729231739949772928696384977292869607497729286970649772928696214977292869690
使用範囲0.1~1.6mm-----
材質本体:真鍮、コレットチャック:鋼製(焼入れなし)普通鋼普通鋼普通鋼普通鋼普通鋼
パッケージ幅(mm)473636363636
パッケージ高さ(mm)122162162162162162

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト