ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

充電ドライバードリルセット EDC-3 3PCS

充電ドライバードリルセット EDC-3 3PCS EDC-3 3PCS
通常単価(税別)
1,035円
税込単価
1,139円
通常出荷日:3日目

インパクトドライバーで穴あけが出来るドリルセット。【特長】・3.4、3.5、4.3mmの3本セット。・...

詳細を確認
  • 回転専用刃ですのでコンクリートへの穴あけはできません。コンクリート・磁器タイル・石材・ホーロー・金属にご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用下さい。

型番:

EDC-3 3PCS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EDC-3 3PCSの仕様・寸法情報

JANコード
4977292348331
サイズ(mm)
3.4・3.5・4.3
軸
6.35mm六角軸
適応材(回転ドリル使用時)
ブロックレンガ○・モルタル◎・ALC◎・FRP○・タイル○
適用機種
回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
材質
刃先:超硬チップ
セット内容付属品
3本組
パッケージ幅(mm)
35
パッケージ高さ(mm)
135
パッケージ奥行き(mm)
10
パッケージ質量(g)
40
-
-

商品情報

製品仕様

EDC-3 3PCS

EDC-3 3PCS

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅6×高さ95×奥行き6mm・重量40g
  • 刃サイズ:3.4・3.5・4.3mm
  • 3本組
  • 6.35mm六角軸
  • 適応材(回転ドリル使用時):ブロックレンガ○・モルタル◎・ALC◎・FRP○・タイル○
  • 対応機種:回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー

使用上のご注意

  • ※ 回転専用刃ですのでコンクリートへの穴あけはできません。
  • ※ コンクリート・磁器タイル・石材・ホーロー・金属にご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用下さい。

型番リスト

表示件数
型番
EDC-3 3PCS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,035円
( 1,139円 )
3日目

詳細情報

基本情報

インパクトドライバーで穴あけが出来るドリルセット。
【特長】
・3.4、3.5、4.3mmの3本セット。
・硬度があり、耐摩耗性に優れた超硬チップを採用した切削刃なので、高い精度の高速度の穴あけが出来る。
・6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能。
【用途】
・モルタル、ブロック、石膏、ボードへの穴あけ作業に。

ご注意

  • 回転専用刃ですのでコンクリートへの穴あけはできません。コンクリート・磁器タイル・石材・ホーロー・金属にご使用になる場合は、それぞれ専用のドリル刃をご使用下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

充電ドライバードリルセット EDC-3 3PCSの型番EDC-3 3PCSのページです。 型番EDC-3 3PCSに関する仕様情報を記載しております。
充電ドライバードリルセット EDC-3 3PCSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ドライバードリルセット EDC-3 3PCS
六角軸マルチドリル 3.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 5.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 10.5mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 4.5mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 10.0mm穴あけ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格1,035円614円614円754円614円754円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729234833149772928696074977292869638497729286970649772928696214977292869690
サイズ(mm)3.4・3.5・4.33.05.010.54.510.0
軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸
適応材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ○・モルタル◎・ALC◎・FRP○・タイル○-----
適用機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました