17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ミニサイズドリルセット SMD-10・SMD-20

ミニサイズドリルセット SMD-10・SMD-20
  • SMD-10
  • SMD-20
通常単価(税別)
754円~908円
税込単価
829円~999円
通常出荷日:3日目

模型・基盤などへの穴あけ作業に最適なドリルセット。【特長】・木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適した...

詳細を確認
  • 別売のピンバイスに装着してご使用ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

SMD-10

SMD-10 セット内容

SMD-10 セット内容

SMD-10 パッケージ

SMD-10 パッケージ

  • 重量20g
  • 10本組
  • 対応機種:電気ドリル・ボール盤

SMD-20

SMD-20 セット内容

SMD-20 セット内容

SMD-20 パッケージ

SMD-20 パッケージ

  • 重量40g
  • 20本組
  • 対応機種:電気ドリル・ボール盤

使用上のご注意

※ 別売のピンバイスに装着してご使用ください。

型番リスト

表示件数

JANコード

セット内容付属品

パッケージ幅

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
4977292321006
セット内容:0.5・0.6・0.7・0.8・0.9・1.0・1.1・1.2・1.3・1.4mm(10本組)
62
20
3個
4977292321013
セット内容:0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.55・0.6・0.65・0.7・0.75・0.8・0.85・0.9・0.95・1.0・1.2・1.3・1.4・1.5・1.6mm(20本組)
61
40
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
754円
( 829円 )
3日目
908円
( 999円 )
3日目

詳細情報

基本情報

模型・基盤などへの穴あけ作業に最適なドリルセット。
【特長】
・木材や竹、プラスチックなどの穴あけに適したミニサイズ
【用途】
・木工・プラスチックへの穴あけ、模型・基盤などへの穴あけに

ご注意

  • 別売のピンバイスに装着してご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニサイズドリルセット SMD-10・SMD-20のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械補修作業
5
満足度:5.0
 部品入手困難の機械補修で補助穴撃ちに使用しています。  細径が多種入っていて安価なのでとても良いです。 強度的にも柔ら...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニサイズドリルセット SMD-10・SMD-20
六角軸マルチドリル 10.5mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 10.0mm穴あけ用
充電ドライバードリルセット EDC-3 3PCS
3倍スピードドリルセット S3SD-8S
六角軸マルチドリル 5.0mm穴あけ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格754円-754円754円1,035円2,320円614円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
適用機種電気ドリル・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤
材質ハイス鋼普通鋼普通鋼刃先:超硬チップハイス鋼普通鋼
パッケージ高さ(mm)125162162135190162
パッケージ奥行き(mm)101515101012
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト