ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

コンクリートドリルセット SICD-1

コンクリートドリルセット SICD-1 SICD-1
通常単価(税別)
951円
税込単価
1,046円
通常出荷日:3日目

プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適なドリルセット。【特長】・シャンクから刃先まで一体形状なのでブ...

詳細を確認

型番:

SICD-1
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SICD-1の仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4
JANコード
4977292349321
工具材質
特殊鋼
仕様
6.35mm六角軸

商品情報

製品仕様

SICD-1

SICD-1

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅7×高さ90×奥行き7mm・重量95g
  • 刃サイズ:3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4mm
  • 軸:6.35mm六角軸
  • 6本組

型番リスト

表示件数
型番
SICD-1
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
951円
( 1,046円 )
3日目

詳細情報

基本情報

プラグ・アンカーの下穴あけ、DIYに最適なドリルセット。
【特長】
・シャンクから刃先まで一体形状なのでブレが少なく、高耐久。
・回転モードに適した刃先設計なので、楽に穴あけができる。
【用途】
・ブロック、モルタル等の穴あけに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンクリートドリルセット SICD-1の型番SICD-1のページです。 型番SICD-1に関する仕様情報を記載しております。
コンクリートドリルセット SICD-1のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
モルタル部分の解体に使用
5
満足度:5.0
外装腰壁のタイルを貼り直す際にモルタル目地の斫り補助で使用しました。 ディスクサンダーでは細かいところに届かないのでコン...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンクリートドリルセット SICD-1
コンクリートドリル ロング
コンクリートドリル(回転ドリル・振動ドリル適合)
コンクリートドリル(インパクトドライバー・回転ドリル・振動ドリル適合)
コンクリート用ドリルセット DSC-1 5PCS・DSC-2 8PCS
コンクリートドリル振動用(3本)
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格951円1,161円 -965円 -796円 -2,025円614円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
ドリル径(刃径)(mm)3.0・3.4・4.3・5.0・6.0・6.4-----
JANコード4977292349321-----
工具材質特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼刃先:タングステンカーバイトチップ、超耐熱特殊鋼刃先:超硬チップ
仕様6.35mm六角軸6.35mm六角軸丸軸滑り止め付6.35mm六角軸--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました