ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3倍スピードドリルセット S3SD-8S

3倍スピードドリルセット S3SD-8S S3SD-8S
通常単価(税別)
2,320円
税込単価
2,552円
通常出荷日:3日目

穴あけスピードが約3倍速いドリルセット。【特長】・独自の刃先形状により切削抵抗が軽減した(※3.8mm...

詳細を確認
  • 保護メガネを着用して下さい。肌を出さない服装で作業をして下さい。熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。穴あけ時は素材に応じて最適な回転数での使用をお願いします。

型番:

S3SD-8S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S3SD-8Sの仕様・寸法情報

JANコード
4977292370356
形状
丸軸
直径(mm)
2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0
適応板厚
鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
適用機種
電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤
材質
ハイス鋼
セット内容付属品
セット内容:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0mm(8本組)
パッケージ幅(mm)
135
パッケージ高さ(mm)
190
パッケージ奥行き(mm)
10
パッケージ質量(g)
192
-
-

商品情報

製品仕様

S3SD-8S

S3SD-8S

パッケージ

パッケージ

  • 直径:2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0mm
  • 丸軸
  • 対応機種:電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤
  • 適応板厚:鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)
  • 8本組

使用上のご注意

  • ※ 保護メガネを着用して下さい。
  • ※ 肌を出さない服装で作業をして下さい。
  • ※ 熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。

型番リスト

表示件数
型番
S3SD-8S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320円
( 2,552円 )
3日目

詳細情報

基本情報

穴あけスピードが約3倍速いドリルセット。
【特長】
・独自の刃先形状により切削抵抗が軽減した(※3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。
・中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍速い。
・バリが出にくく真円に近い穴あけが出来る。
・摩擦で生じる熱作用を受けにくい。
・ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられる。
【用途】
・鉄、ステンレス、アルミ、木材、樹脂への穴あけに。

ご注意

  • 保護メガネを着用して下さい。肌を出さない服装で作業をして下さい。熱処理された材料(焼き入れ鋼など)には穴あけできません。穴あけ時は素材に応じて最適な回転数での使用をお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3倍スピードドリルセット S3SD-8Sの型番S3SD-8Sのページです。 型番S3SD-8Sに関する仕様情報を記載しております。
3倍スピードドリルセット S3SD-8Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3倍スピードドリルセット S3SD-8S
充電ドライバードリルセット EDC-3 3PCS
六角軸マルチドリル 3.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 5.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 10.5mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 4.5mm穴あけ用
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,320円1,035円614円614円754円614円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
JANコード497729237035649772923483314977292869607497729286963849772928697064977292869621
形状丸軸-----
直径(mm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0-----
適応板厚鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍)-----
適用機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・ボール盤回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました