17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スパイラルステップドリル コバルトハイス鋼 SSD

スパイラルステップドリル コバルトハイス鋼 SSD
  • SSD-4
  • SSD-5
  • SSD-6
通常単価(税別)
2,895円~4,025円
税込単価
3,185円~4,428円
通常出荷日:3日目

強ねじれスパイラル溝設計のドリル【特長】・強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピ...

詳細を確認
  • 作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。穴あけ中、無理な押しつけや左右にゆらしてコジあけたりはしないでください。使用条件を超える穴あけは製品の破損につながりますのでおやめください。充電インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけすぎはおやめ下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

製品仕様

SSD-4

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅12×高さ75×奥行き12mm・重量25g
  • サイズ:3・4・5・6・7・8・9・10・11・12mm
  • 段数:10段

SSD-5

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅22×高さ80×奥行き22mm・重量60g
  • サイズ:4・6・8・10・12・14・16・18・20・22mm
  • 段数:10段

SSD-6

外観

外観

パッケージ

パッケージ

  • 商品サイズ:幅30×高さ95×奥行き30mm・重量120g
  • サイズ:4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・27・30mm
  • 段数:13段

製品仕様

  • 6.35mm六角軸
  • 最大穴あけ可能板厚:薄鉄板、アルミ2.0mm以下・ステンレス板1.0mm以下
  • 対応機種:充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル

使用上のご注意

  • ※ 作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。
  • ※ 穴あけ中、無理な押しつけや左右にゆらしてコジあけたりはしないでください。
  • ※ 使用条件を超える穴あけは製品の破損につながりますのでおやめください。

型番リスト

表示件数

JANコード

サイズ

(mm)

段数

パッケージ奥行き

(mm)

パッケージ質量

(g)

最小発注数量
4977292308748
4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
10
25
70
1個
4977292308755
4・6・8・10・12・14・16・18・20・22・24・27・30
13
35
130
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,895円
( 3,185円 )
3日目
4,025円
( 4,428円 )
3日目

詳細情報

基本情報

強ねじれスパイラル溝設計のドリル
【特長】
・強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。
・独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。
・刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。
・チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
【用途】
・ステンレス板、薄鉄板(一般鋼)、アルミなどの穴あけ、穴拡大、バリ取り作業

ご注意

  • 作業中は必ず保護メガネ、マスク、安全手袋を着用してください。穴あけ中、無理な押しつけや左右にゆらしてコジあけたりはしないでください。使用条件を超える穴あけは製品の破損につながりますのでおやめください。充電インパクトドライバーのご使用は軸折れや刃先破損の恐れがありますので、負荷のかけすぎはおやめ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパイラルステップドリル コバルトハイス鋼 SSDのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
薄物の穴あけ(SUS,アルミ,鉄)
5
満足度:5.0
凄く良く切れます。 たまにしか使わないサイズの刃をそろえるのも勿体ないし、持ち出すときも大と小を持って行けば応急では使え...もっと読む
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルステップドリル コバルトハイス鋼 SSD
六角軸マルチドリル 4.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 10.5mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 6.0mm穴あけ用
六角軸マルチドリル 9.0mm穴あけ用
充電ドライバードリルセット EDC-3 3PCS
メーカーSK-11SK-11SK-11SK-11SK-11SK-11
通常価格2,895円-614円754円614円754円1,035円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸6.35mm六角軸
適用機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリル電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤電気ドリル・充電インパクト・充電ドリルドライバー・ボール盤回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
材質ドリル:コバルトハイス鋼普通鋼普通鋼普通鋼普通鋼刃先:超硬チップ
最大穴あけ可能板厚(mm)薄鉄板、アルミ2.0以下、ステンレス板1.0以下-----
パッケージ幅(mm)503636363635
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト