17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自然作 肥後小刀 137103
  • 137103
  • 137104

自然作 肥後小刀

通常単価(税別)
2,039円
税込単価
2,243円
通常出荷日:4日目

【特長】・仕様:折込式。・紛失防止穴付・サイズラインナップ:小、大。【用途】・縄等の切断に。

  • 仕様
    折込式

型番:

137103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

137103の仕様・寸法情報

サイズ
小
製品長さ(mm)
170
製品高さ(mm)
6
製品幅(mm)
22
製品重量(g)
44
JANコード
4904781165247
仕様
折込式
-
-

絞り込み条件

  • サイズ

  • 製品長さ(mm)

  • 製品高さ(mm)

  • 製品幅(mm)

  • 製品重量(g)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
137103137103

サイズ

製品長さ

(mm)

製品高さ

(mm)

製品幅

(mm)

製品重量

(g)

JANコード

最小発注数量
小
170
6
22
44
4904781165247
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,039円
( 2,243円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様:折込式。
・紛失防止穴付・サイズラインナップ:小、大。
【用途】
・縄等の切断に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自然作 肥後小刀の型番137103のページです。 型番137103に関する仕様情報を記載しております。
自然作 肥後小刀のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自然作 肥後小刀
レザーソー 青雲作ブルーハード210 柄:エラストマ樹脂
カッター替刃(大) 10枚入・50枚入
NT カッティングスケ-ル
カッターナイフ替刃(10枚)
150mm カッター(セラミック製)
メーカーアークランド 自然作玉鳥産業SK-11NTカッターエスコエスコ
通常価格2,039円3,612円 -586円 -1,498円993円1,370円
通常出荷日4日目1日目3日目9日目3日目3日目
仕様折込式-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました