ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

スコッチ 掲示用シール 壁紙用 角 Lサイズ【8個入り】

スコッチ 掲示用シール 壁紙用 角 Lサイズ 8612SL
通常単価(税別)
629円
税込単価
692円
通常出荷日:10日目

【特長】・壁紙を傷つけずに貼れるシールタイプ・掲示物の上から貼っても目立たないシンプルなデザインです【...

詳細を確認

型番:

8612SL
解除
  • この商品は10パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (8個入り)

8612SLの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
8612SL
最小発注数量
10パック

8個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
629円
( 692円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁紙を傷つけずに貼れるシールタイプ
・掲示物の上から貼っても目立たないシンプルなデザインです
【商品仕様】
・規格:L
・1片サイズ:縦27×横27mm
・用途:壁紙用
・入数:8パック
・JANコード:4549395735532

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スコッチ 掲示用シール 壁紙用 角 Lサイズの型番8612SLのページです。 型番8612SLに関する仕様情報を記載しております。
スコッチ 掲示用シール 壁紙用 角 Lサイズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ 掲示用シール 壁紙用 角 Lサイズ
スコッチ 掲示用シール 壁紙用 角 Sサイズ
ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸
ポイントラベル L
フックシール L 42片入
マルチカード 小さいサイズ44面
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンヒサゴケニスシモジマエーワン
通常価格629円629円4,803円851円762円791円
通常出荷日10日目4日目1日目5日目6日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました