ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

リサイクルインク キヤノンBCI-371/370XL互換5色

リサイクルインク キヤノンBCI-371/370XL互換5色 JIT-AC3703715PXL
通常単価(税別)
5,076円
税込単価
5,584円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS TS9030/TS8030/TS6030/TS5030/MG773...

詳細を確認

型番:

JIT-AC3703715PXL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

JIT-AC3703715PXLの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
JIT-AC3703715PXL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,076円
( 5,584円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS TS9030/TS8030/TS6030/TS5030/MG7730F/MG7730/MG6930/MG5730
・種別:リサイクル
・入数:1セット
・JANコード:4530966731114

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リサイクルインク キヤノンBCI-371/370XL互換5色の型番JIT-AC3703715PXLのページです。 型番JIT-AC3703715PXLに関する仕様情報を記載しております。
リサイクルインク キヤノンBCI-371/370XL互換5色のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
CANONの複合機に
5
満足度:5.0
MG6930に使用。 特に純正と大差なく使えています。 一般ビジネスユースなら全くこれで十二分です。発色もいいです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リサイクルインク キヤノンBCI-371/370XL互換5色
インクタンク BCI-371+370/5MP 5色
リサイクルインク キヤノンBCI370XLPGBK互換 BK
JIT キヤノンBCI-326+325/5MP互換5色パック
インクタンク BCI-371+370/6MP 6色
インクタンク BCI-370PGBK
メーカージットCANONジットジットCANONCANON
通常価格5,076円6,175円1,319円3,610円7,240円1,914円
通常出荷日10日目5日目10日目10日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました