ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

インクタンク BCI-381 シアン

インクタンク BCI-381 シアン BCI-381C
通常単価(税別)
1,607
税込単価
1,768
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・対応機種:PIXUS TS8130/TS6130/TR8530/TR7530・種別:純正...

詳細を確認

型番:

BCI-381C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BCI-381Cの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
BCI-381C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,607
( 1,768 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:PIXUS TS8130/TS6130/TR8530/TR7530
・種別:純正
・入数:1個
・JANコード:4549292097634

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

インクタンク BCI-381 シアンの型番BCI-381Cのページです。 型番BCI-381Cに関する仕様情報を記載しております。
インクタンク BCI-381 シアンのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
印刷
4
満足度:4.0
マシントラブルを懸念して、我慢して純正インクを継続使用しています。 印刷の品質に関しては、問題を感じたことは一度もありま...もっと読む
0人が参考にしています。
プリンターのインク交換に
5
満足度:5.0
無くなった色からその都度単品で交換しています。 目詰まりもなく、安定して使えています。 やはりインクは少し高くても安心の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インクタンク BCI-381 シアン
インクタンク BCI-381 ブラック
インクタンク BCI-381 イエロー
インクタンク BCI-381 マゼンタ
インクタンク BCI-381 グレー
インクタンク BCI-381+380/6MP
メーカーCANONCANONCANONCANONCANONCANON
通常価格1,6071,6071,6071,6072,0089,064
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インクカートリッジ・リボンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました