ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミスミからのコメント
この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。頂きましたご意見につきましては製造元へ共有し、今後より迅速にお届けができるよう尽力して参ります。引き続き何かご入用の際には弊社をご利用いただけますと幸甚です。何卒宜しくお願い申し上げます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
FINE カートリッジ BC-341XL 3色カラ-
4.8通常価格(税別):4,121円

CANON
インクジェットプリンター消耗品 キャノン:BCI-351XL インクタンク(純正)
4.4通常価格(税別):2,212円~

EPSON
インクカートリッジ 6色セット 種別:純正 IC6CL80
0通常価格(税別):5,836円

エスコ
A5-A4インクジェットプリンター(4色)
0通常価格(税別):14,038円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

桜井
普通紙64 594×50m 2本
5通常価格(税別):9,621円

コクヨ
コピー用紙 PPC用紙 共用紙 FSC認証 A4 500枚 64g
4.5通常価格(税別):3,147円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 50枚入 160g/㎡ グレー
0通常価格(税別):1,211円

コクヨ
厚紙用紙 A4 100枚 LBP-F31
0通常価格(税別):2,055円