17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 44面【100個入り】

通常単価(税別)
3,523円
税込単価
3,875円
通常出荷日:1日目

【特長】・しっかり貼れてきれいに剥がせる再剥離タイプ・再利用したいものや一時的に貼りたいものに便利です...

詳細を確認

    型番:

    ELH022
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    ELH022の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ELH022
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,523円
    ( 3,875円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・しっかり貼れてきれいに剥がせる再剥離タイプ
    ・再利用したいものや一時的に貼りたいものに便利です
    【商品仕様】
    ・規格:A4判44面
    ・1片寸法:縦25.4×横48.3mm
    ・紙種:上質紙
    ・総紙厚:0.19mm
    ・入数:100冊
    ・JANコード:4902668606883

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 44面の型番ELH022のページです。 型番ELH022に関する仕様情報を記載しております。
    きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 44面のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    製品に貼るつもり
    4
    満足度:4.0
    今までは、製品に一つ一つ油性マジックで品番を記入していました。この方法だと、完成してからしか記入することができないですし...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 44面
    きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 4面
    きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 12面
    きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 2面
    きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 21面
    きれいにはがせるエコノミーラベル 100枚入 ノーカット
    メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
    通常価格3,523円3,727円3,621円3,621円3,621円3,621円
    通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました