ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

再生紙ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 12面 100枚【100個入り】

再生紙ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 12面 100枚 RL12A-100-KAN
通常単価(税別)
4,038
税込単価
4,442
通常出荷日:4日目

【特長】・環境への配慮と使いやすさを両立したエコノミーラベル・官公庁などでの使用にも適した古紙配合率7...

詳細を確認

型番:

RL12A-100-KAN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

RL12A-100-KANの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
RL12A-100-KAN
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,038
( 4,442 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境への配慮と使いやすさを両立したエコノミーラベル
・官公庁などでの使用にも適した古紙配合率70%
・プリンタを選ばない兼用タイプ
【商品仕様】
・規格:A4判12面
・1片寸法:縦42.3×横86.4mm
・紙種:再生紙(古紙パルプ配合率70%)
・総紙厚:0.1mm
・白色度:70%
・入数:100袋
・JANコード:4906186772037

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

再生紙ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 12面 100枚の型番RL12A-100-KANのページです。 型番RL12A-100-KANに関する仕様情報を記載しております。
再生紙ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 12面 100枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
再生紙ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 12面 100枚
再生紙ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 20面 100枚
再生紙ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 10面 100枚
再生紙ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 24面 100枚
再生紙ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 21面 100枚
再生紙ラベル プリンタ兼用 マット紙 A4 1面 100枚
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格4,0384,0384,0384,0384,0384,038
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました