ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ニューケンパス(ケント紙) A3 薄口 100枚入

ニューケンパス(ケント紙) A3 薄口 100枚入 A303
通常単価(税別)
2,677円
税込単価
2,945円
通常出荷日:4日目

【特長】・消しゴムで消しても毛羽立ちが目立ちません【商品仕様】・規格:A3判・外寸:縦420×横297...

詳細を確認

型番:

A303
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A303の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
A303
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,677円
( 2,945円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・消しゴムで消しても毛羽立ちが目立ちません
【商品仕様】
・規格:A3判
・外寸:縦420×横297mm
・紙厚:約0.15mm
・坪量:144.5g/m2
・四六判換算:125kg
・材質:ケント紙
・入数:100箱
・JANコード:4905930100126

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューケンパス(ケント紙) A3 薄口 100枚入の型番A303のページです。 型番A303に関する仕様情報を記載しております。
ニューケンパス(ケント紙) A3 薄口 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューケンパス(ケント紙) A3 薄口 100枚入
ニューケンパス(ケント紙) A4 薄口 100枚入
ニューケンパス(ケント紙) B4 薄口 100枚入
ニューケンパス(ケント紙) B5 薄口 100枚入
ニューケンパスA504
カラーレーザープリンター用紙 微光沢 薄口 A3
メーカーゴークラゴークラゴークラゴークラゴークラアピカ
通常価格2,677円1,354円2,231円1,290円2,039円2,394円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました