ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

コピー用紙 プレミアムホワイト B5 5冊【2500個入り】

コピー用紙 プレミアムホワイト B5 5冊 PPCKB5
通常単価(税別)
3,463
税込単価
3,809
通常出荷日:4日目

【特長】・用途に応じてセレクトできる2タイプ・カラー印刷が映える色鮮やかな美白紙【商品仕様】・規格:B...

詳細を確認
  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

型番:

PPCKB5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2500個入り)

PPCKB5の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
PPCKB5
最小発注数量
1パック

2500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,463
( 3,809 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じてセレクトできる2タイプ
・カラー印刷が映える色鮮やかな美白紙
【商品仕様】
・規格:B5判
・坪量:68g/m2
・四六判換算:58.5kg
・紙厚:0.090mm
・植林木使用
・ISO白色度:約98%
・入数:500×5梱
・JANコード:4901470087255

ご注意

  • 製紙会社の都合により、価格改定される場合があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コピー用紙 プレミアムホワイト B5 5冊の型番PPCKB5のページです。 型番PPCKB5に関する仕様情報を記載しております。
コピー用紙 プレミアムホワイト B5 5冊のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コピー用紙
5
満足度:5.0
白色度が大変いいので、いつも使っています。質感も価格以上なのでいいと思います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コピー用紙 プレミアムホワイト B5 5冊
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
コピー用紙 B5 500枚×5冊
コピー用紙 プレミアムホワイト A5
コピー用紙 B4 500枚×5冊
コピー用紙 A4 500枚×5冊
メーカーキョクトウ・アソシエイツキョクトウ・アソシエイツ文運堂キョクトウ・アソシエイツ文運堂文運堂
通常価格3,4633,8633,5334,5656,2274,408
通常出荷日4日目1日目4日目4日目4日目4日目

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました