17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MSパウチ QHS330

通常単価(税別)
50,935円
税込単価
56,029円
通常出荷日:6日目

【特長】・素早い立ち上がりで、スピーディーで美しい仕上がり・約1500mm/分の速度で、スムーズかつ美...

詳細を確認

    型番:

    QHS330
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    QHS330
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    50,935円
    ( 56,029円 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・素早い立ち上がりで、スピーディーで美しい仕上がり
    ・約1500mm/分の速度で、スムーズかつ美しくパウチできます
    【商品仕様】
    ・対応サイズ:A3まで
    ・外寸:幅535×奥180×高100mm
    ・質量:6.5kg
    ・クリーニングシート,A3パウチフィルム(100μm)3枚,A4パウチフィルム(100μm)3枚付
    ・入数:1台
    ・JANコード:4993460210415

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    MSパウチ QHS330の型番QHS330のページです。 型番QHS330に関する仕様情報を記載しております。
    MSパウチ QHS330のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    MSパウチ QHS330
    ラミネートフィルム"MSパウチフィルム"
    ラミネーター(2本ローラー)
    6ローラーラミネーター
    ラミネーター(4本ローラー) A3サイズ対応
    パーソナルラミネータ クイックラミNQL
    メーカー明光商会明光商会サンワサプライアスカヒサゴナカバヤシ
    通常価格50,935円894円 -11,676円44,854円21,126円10,522円 -
    通常出荷日6日目3日目〜2日目1日目4日目4日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト