ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

イメージラスト ラミネートフィルム A3 100μ 100枚

イメージラスト ラミネートフィルム A3 100μ 100枚 5848401
通常単価(税別)
5,931円
税込単価
6,524円
通常出荷日:4日目

【特長】・静電気防止で使いやすい・原稿を入れやすいワイドサイズ【商品仕様】・規格:A3ワイド・外寸:縦...

詳細を確認
  • フィルムサイズは、パウチしたいものより周囲2~3mm以上大きなものをお選びください。これより小さいときれいにパウチできません。

型番:

5848401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5848401の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
5848401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,931円
( 6,524円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気防止で使いやすい
・原稿を入れやすいワイドサイズ
【商品仕様】
・規格:A3ワイド
・外寸:縦430×横307mm
・フィルム厚:100μm(0.1mm)
・入数:100パック
・JANコード:4521576584849

ご注意

  • フィルムサイズは、パウチしたいものより周囲2~3mm以上大きなものをお選びください。これより小さいときれいにパウチできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

イメージラスト ラミネートフィルム A3 100μ 100枚の型番5848401のページです。 型番5848401に関する仕様情報を記載しております。
イメージラスト ラミネートフィルム A3 100μ 100枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イメージラスト ラミネートフィルム A3 100μ 100枚
イメージラスト ラミネートフィルム A4 100μ 100枚
イメージラスト ラミネートフィルム A3 100μ 25枚入
イメージラスト ラミネートフィルム A4 100μ 25枚入
ラミネートフィルム 100μ(100枚)
ラミフィルム100μ 20枚入 A3
メーカーフェロ-ズジャパンフェロ-ズジャパンフェロ-ズジャパンフェロ-ズジャパンオーロラアスカ
通常価格5,931円3,384円2,041円1,084円505円 -1,337円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目10日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました