ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PROテープ エコパック 透明ラベル 12mm 10個入【10個入り】

PROテープ エコパック 透明ラベル 12mm 10個入 ST12K-10PN
通常単価(税別)
11,435
税込単価
12,579
通常出荷日:1日目

【特長】・目的に応じて使い分ければ、もっと便利で美しく・簡易包装のエコパック10巻入【商品仕様】・12...

詳細を確認

型番:

ST12K-10PN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

ST12K-10PNの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番サイズ入数JANコード
ST12K-10PN12mm幅10(18m)個4971660774791

型番リスト

表示件数
型番
ST12K-10PN
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,435
( 12,579 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目的に応じて使い分ければ、もっと便利で美しく
・簡易包装のエコパック10巻入
【商品仕様】
・12mm幅
・入数:10(18m)個
・JANコード:4971660774791

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PROテープ エコパック 透明ラベル 12mm 10個入の型番ST12K-10PNのページです。 型番ST12K-10PNに関する仕様情報を記載しております。
PROテープ エコパック 透明ラベル 12mm 10個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PROテープ エコパック 透明ラベル 12mm 10個入
PROテープ エコパック 白ラベル 12mm 10個入
PROテープ エコパック 白ラベル 18mm 10個入
PROテープ エコパック 白ラベル 24mm 10個入
PROテープ エコパック 白ラベル 6mm 10個入
TZeテープ(ピータッチ用ラミネートテープ) 12mm(黒字/白地) 10個入
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムBROTHER
通常価格11,4359,91714,83714,83711,43510,000
通常出荷日1日目3日目1日目1日目1日目14日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト