ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

TZeリボンテープ 12mm 金文字 ワインレッド

TZeリボンテープ 12mm 金文字 ワインレッド TZE-RW34
通常単価(税別)
1,105円
税込単価
1,216円
通常出荷日:10日目

【特長】【商品仕様】・テープ幅:12mm・入数:1個・JANコード:4977766766982

型番:

TZE-RW34
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TZE-RW34の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
TZE-RW34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105円
( 1,216円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
【商品仕様】
・テープ幅:12mm
・入数:1個
・JANコード:4977766766982

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TZeリボンテープ 12mm 金文字 ワインレッドの型番TZE-RW34のページです。 型番TZE-RW34に関する仕様情報を記載しております。
TZeリボンテープ 12mm 金文字 ワインレッドのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
粗品のワンポイントに
4
満足度:4.0
お客様への粗品のワンポイントに使用しています。 品質もよく大変満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TZeリボンテープ 12mm 金文字 ワインレッド
TZeリボンテープ 12mm 金文字 ネイビーブルー
マシューズ グロッシーテープ 12mm レッド
キングジム テプラPROテ-プカ-トリッジ 幅12mm 金
ネームランドテープ 12mm 白文字・緑テープ
ネームランドテープ 12mm 透明/白文字
メーカーBROTHERBROTHERオリエント・エンタプライズキングジムカシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,105円1,105円698円1,224円1,252円1,252円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました