17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

ER90717
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ER90717の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
ER90717
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,225円
( 53,048円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な機能や勤怠管理方法で探すタイムレコーダー選び
・扱いやすさにこだわったコンパクトモデル
【商品仕様】
・印字色:黒1色
・外寸:幅140×奥99×高230mm
・質量:1.7kg
・集計処理人数:60名
・打刻のみ:150名
・印字回数:2回(UDカード使用時2回)
・保証期間:3年
・機能:徹夜対応,毎日計算,インクリボン残量表示,電波受信
・使用カード:ER-Sカード,ER-UDカード
・インクリボン(ER-IR103),壁掛けネジ2個付
・入数:1台
・JANコード:4902870812973

商品担当おすすめ

  • 青ニススプレー 画像

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    青ニススプレー

  • 白メリヤスウエス 画像

    ミスミ

    白メリヤスウエス

    油系の吸水性は抜群!また新布で柔らかい生地、部品などの最終仕上げ拭きなどに最適!シャツなどの生産過程で余る生地から生産した新品メリヤスウエス。

  • ラスジェット 画像

    イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)

    ラスジェット

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイムレコーダ ER-80SUW ホワイトの型番ER90717のページです。 型番ER90717に関する仕様情報を記載しております。
タイムレコーダ ER-80SUW ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイムレコーダ ER-80SUW ホワイト
タイムレコーダ ER-80SU ホワイト
タイムレコーダ ER-110SUW ホワイト
タイムレコーダ ER-110SUW ブラック
タイムレコーダ ER-110SU ホワイト
タイムレコーダ ER-60SU ホワイト
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格48,225円45,107円60,055円53,060円49,912円39,257円
通常出荷日5日目5日目1日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました