17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

ER90719
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ER90719の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ER90719
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,055円
( 66,061円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な機能や勤怠管理方法で探すタイムレコーダー選び
・電波時計搭載で便利さアップ
【商品仕様】
・印字色:黒1色
・外寸:幅140×奥99×高230mm
・質量:1.7kg
・集計処理人数:60名
・打刻のみ:150名
・印字回数:4回(UDカード使用時2回)
・保証期間:3年
・機能:徹夜対応,インクリボン残量表示,電波受信,毎日計算,毎月集計
・使用カード:ER-Sカード,ER-UDカード
・インクリボン(ER-IR103),壁掛けネジ2個付
・入数:1台
・JANコード:4902870812997

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タイムレコーダ ER-110SUW ホワイトの型番ER90719のページです。 型番ER90719に関する仕様情報を記載しております。
タイムレコーダ ER-110SUW ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タイムレコーダ ER-110SUW ホワイト
タイムレコーダ ER-110SUW ブラック
タイムレコーダ ER-110SU ホワイト
タイムレコーダ ER-80SUW ホワイト
タイムレコーダ ER-110SU ブラック
タイムレコーダ ER-80SU ホワイト
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
通常価格60,055円53,060円49,912円48,225円49,912円45,107円
通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました