17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電話台 ステンレス丸脚 ホワイト

通常単価(税別)
18,057円
税込単価
19,863円
通常出荷日:7日目

【特長】・タイムレコーダーや電話のほか、花台など幅広く活躍・オフィスの雰囲気に合わせて選べる3タイプを...

詳細を確認

    型番:

    TL-S40W
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    TL-S40Wの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TL-S40W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,057円
    ( 19,863円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タイムレコーダーや電話のほか、花台など幅広く活躍
    ・オフィスの雰囲気に合わせて選べる3タイプをご用意
    【商品仕様】
    ・外寸:幅400×奥400×高700mm
    ・質量:4.3kg
    ・耐荷重:10kg
    ・材質:天板/棚=パーチクルボード,脚=ステンレスクラッドパイプ
    ・入数:1台
    ・JANコード:4542883003243

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電話台 ステンレス丸脚 ホワイトの型番TL-S40Wのページです。 型番TL-S40Wに関する仕様情報を記載しております。
    電話台 ステンレス丸脚 ホワイトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電話台 ステンレス丸脚 ホワイト
    電話台 ステンレス丸脚 ナチュラル
    電話台 ステンレス丸脚 ダークオーク
    タイムレコーダ ER-110SU ホワイト
    タイムレコーダ ER-110SUW ホワイト
    タイムレコーダ ER-80SU ホワイト
    メーカーエヌケイエヌケイエヌケイマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)
    通常価格18,057円18,101円18,057円49,912円60,055円45,107円
    通常出荷日7日目19日目19日目5日目1日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    タイムレコーダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました