ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
[黒]油性マーカー
エスコ
通常価格(税別):130円~
通常出荷日:2日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
光
P.P(ポリプロピレン)薄もの
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:2日目 ~
スリーエムジャパン
ポスト・イット® 強粘着見出し ネオンカラー
スリーエムジャパン
通常価格(税別):494円~
通常出荷日:1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
255×190×60mm パーツケース(仕切板無/4枚/8枚)
通常価格(税別):660円~
通常出荷日:1日目
エスコ
201x112x 75mm パーツトレー
通常価格(税別):450円~
通常出荷日:1日目
エスコ
62・63mm パーツケーストレー【1~10個入り】
通常価格(税別):90円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
100m 表面保護シート(厚さ:0.07mm)
通常価格(税別):2,664円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・ペン先がしなやかに曲がるので、さまざまな紙面にぴったりフィット
【商品仕様】
・線幅:細字1.0/太字1.5~3.5mm
・長:141mm
・インク種類:水性顔料
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・JANコード:4902506345363

スリーエムジャパン
ポスト・イット® ジョーブ 透明スリム見出し/フィルムスリム見出し


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

アイリスオーヤマ
デスクマット
0通常価格(税別):2,136円~

エスコ
マグネットバー EA762FFシリーズ
0通常価格(税別):359円~

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,045円~

ベロス
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
4.8通常価格(税別):3,014円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~